Skip to content Skip to navigation

Stai pensando di passare da idraulico a elettrico? Contatta un product manager di attuatori Thomson per maggiori informazioni.

Panoramica

Opzioni per attuatori lineari personalizzati

Linear Actuator Customization

Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata per attuatori lineari

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cosa sono gli attuatori lineari?

Gli attuatori lineari elettrici, che convertono il movimento rotatorio di ingranaggi e viti con ricircolo di sfere e madreviti in movimento lineare, rappresentano un'alternativa più pulita, più sicura, più efficiente ed economica alle soluzioni idrauliche o pneumatiche. L'integrazione degli attuatori lineari nelle macchine elimina i rischi legati a situazioni pericolose che coinvolgono gli addetti, automatizzando al contempo lunghi e noiosi processi manuali.

A cosa servono gli attuatori lineari?

Gli attuatori lineari sono dispositivi meccanici progettati per convertire il moto rotatorio in moto lineare. Sono utilizzati per spostare o controllare oggetti su una linea retta. Grazie alla loro capacità di fornire un movimento preciso e controllato, gli attuatori lineari sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'automazione e la comodità in un'ampia gamma di settori. Sono utilizzati nell'automazione industriale, nella movimentazione materiali, nei sistemi automobilistici, nella tecnologia aerospaziale e anche in prodotti di uso quotidiano.

Come funzionano gli attuatori lineari?

Gli attuatori lineari sono solitamente composti da un motore elettrico, una madrevite e una chiocciola o slitta. Quando il motore ruota, trasferisce il moto rotatorio alla vite, causando il movimento della chiocciola o slitta su di essa. Lo spostamento lineare consente all'attuatore di estendersi o ritrarsi, a seconda della direzione di rotazione del motore. Questo consente all'attuatore di fornire un movimento lineare preciso e controllato per svariate applicazioni in settori quali quello dell'automazione e dei sistemi automobilistici.

Come scegliere l'attuatore lineare giusto

La scelta dell'attuatore lineare più adatto per i requisiti della tua applicazione comporta diversi importanti fattori:

  • Capacità di carico - determina la capacità di carico e la forza necessarie al movimento della tua applicazione.
  • Velocità/distanza - tieni in considerazione la velocità e la distanza da percorrere necessarie, nonché eventuali limiti di spazio.
  • Fonte di alimentazione - esamina le opzioni relative alla fonte di alimentazione, come ad esempio CA o CC, e i requisiti di tensione.
  • Controllo - determina le opzioni di controllo desiderate, se manuale o automatico.
  • Ambiente - valuta le condizioni ambientali, come la temperatura e il livello di umidità, per garantire la durata dell'attuatore scelto.

Perché gli attuatori lineari Thomson?

Da oltre 50 anni e in varie applicazioni tra cui macchine agricole, movimentazione di materiali, dispositivi medici e automazione in fabbrica, i potenti attuatori lineari elettrici di Thomson definiscono lo standard di riferimento per prestazioni durature e per servizi pesanti. Costruiti a partire da componenti robusti e di alta qualità. questi attuatori lineari da 12 V e 24 V non richiedono manutenzione, non sono soggetti a perdite di fluidi e sono semplici da integrare nei processi di automazione esistenti. I nostri attuatori lineari "intelligenti" per servizi pesanti sono stati integrati in un circuito stampato per fornire opzioni di controllo avanzato e prestazioni migliorate.

Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata per attuatori lineari

Laddove la nostra ampia gamma di attuatori lineari non dovesse adattarsi alle esigenze della vostra applicazione, gli esperti tecnici Thomson potranno collaborare per personalizzare il vostro attuatore e adattarlo alle specifiche. Tra le opzioni di personalizzazione ricordiamo possibilità di controllo avanzata, funzionalità di sincronizzazione, lunghezza di corsa, comunicazione bus e molto altro ancora.

Da dove potete cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!

Letteratura

Pubblicazioni sugli attuatori lineari

Opuscoli

Electrak HD Attuatori lineari elettrici 1833 KB Email
Electrak HD Attuatori lineari elettrici 2895 KB Email
Electrak HD Attuatori lineari elettrici 2856 KB Email
Electrak HD Attuatori lineari elettrici 2909 KB Email
Electrak HD Attuatori lineari elettrici 2863 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 3092 KB Email
Electrak HD Attuatori lineari elettrici 2980 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12211 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12511 KB Email
Electrak HD Linear Actuators - Tested to Endure! 1783 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL attuatori lineari elettrici 1329 KB Email
Electrak LL attuatori lineari elettrici 1328 KB Email
Electrak LL attuatori lineari elettrici 1974 KB Email
Electrak LL attuatori lineari elettrici 13658 KB Email
Electrak MD attuatori lineari elettrici 2298 KB Email
Electrak MD attuatori lineari elettrici 3082 KB Email
Electrak MD Attuatori lineari elettrici 3085 KB Email
Electrak MD Attuatori lineari elettrici 2551 KB Email
Electrak MD attuatori lineari elettrici 3158 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 631 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2016 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2018 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2675 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2530 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2493 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2487 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2670 KB Email
Attuatore per valvola a farfalla Electrak 2508 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 2843 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 4157 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 4125 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 4158 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 4208 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 4179 KB Email
Electrak XD Attuatori lineari elettrici 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4247 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2079 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2650 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2741 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1460 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1461 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1800 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1801 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 811 KB Email
Smart Actuation 2298 KB Email
Smart Actuation 3497 KB Email
Smart Actuation 2292 KB Email
Smart Actuation 2456 KB Email
Attuatori lineari intelligenti 2530 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1807 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

Manuali

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX Istruzioni di montaggio e installazione 730 KB Email
Electrak GX Istruzioni di montaggio e installazione 730 KB Email
Electrak GX Istruzioni di montaggio e installazione 830 KB Email
Electrak HD Istruzioni di montaggio e installazione 1985 KB Email
Electrak HD Istruzioni di montaggio e installazione 1945 KB Email
Electrak HD Istruzioni di montaggio e installazione 2248 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Manual 2187 KB Email
Electrak HD Istruzioni di montaggio e installazione 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 2941 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1581 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1581 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1793 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1764 KB Email
Electrak LL Istruzioni di montaggio e installazione 1913 KB Email
Electrak LL Istruzioni di montaggio e installazione 1913 KB Email
Electrak LL Istruzioni di montaggio e installazione 1745 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1033 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1036 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1051 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Manual 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Trova un prodotto
Stufo di problemi idraulici?

Parla con un esperto Thomson della conversione in elettrico dei tuoi progetti di lavorazione

Fai clic qui
Conversione idraulica ILA
Modelli CAD
Modelli interattivi 2D/3D per attuatori lineari
ATTUATORI LINEARI WARNER
ATTUATORI LINEARI Electrak XD
ATTUATORI LINEARI Electrak HD
Electrak MD
Electrak LL
ATTUATORI LINEARI Electrak Throttle
SERVIZI PESANTI MAX JAC
ATTUATORI LINEARI CC
ATTUATORI LINEARI CA
ATTUATORI LINEARI SENZA AZIONAMENTO
ATTUATORI LINEARI UNITÀ SENZA STELO (LOADMASTER LM80)
ATTUATORI ROTATIVI
ATTUATORI LINEARI TRADIZIONALI
back to top