Attuatori Elettrici

In passato i sistemi pneumatici, idraulici e manuali sono stati la scelta obbligata in diverse applicazioni di movimento. Tuttavia, gli attuatori elettrici Thomson si stanno facendo strada in un'ampia gamma di applicazioni, in quanto alternativa più pulita ed efficiente. Quando occorre sollevare, abbassare, spingere, tirare, ruotare, posizionare, alzare o spostare qualcosa, una soluzione elettrica con attuatori lineari a 24 Volt e 12 Volt è facile da installare, aumenta le prestazioni e non richiede manutenzione.

smart electric actuator

Gli attuatori elettrici consentono di risparmiare tempo e denaro, migliorando al tempo stesso le prestazioni

Grazie alla loro durata ineguagliata, l'elevata efficienza e lunghi cicli di vita privi di manutenzione, gli attuatori elettrici Thomson garantiscono un valore quasi insospettabile per un componente avanzato di questo genere. I tecnici di progettazione ne comprendono i vantaggi, pertanto sono sempre più numerose le aziende che optano per gli attuatori lineari Thomson da 12 Volt e 24 Volt per soddisfare i requisiti delle loro applicazioni.

Controlli integrati. Elevata capacità di carico Compattezza. Peso ridotto. Funzionamento silenzioso. Resistenza ambientale. Affidabilità. Efficienza energetica. Gli attuatori elettrici Thomson garantiscono tutte queste caratteristiche e molto di più ai tuoi progetti di movimento lineare.

Uno sguardo più approfondito a cosa contraddistingue gli attuatori elettrici

  • Elettronica di bordo. L’integrazione della parte elettronica direttamente nell'attuatore permette di ottimizzare le funzioni di controllo che prima erano esterne, come la commutazione, la retroazione della posizione e la diagnostica di sistema. Circuiti stampati con microprocessore e software complementare permettono la comunicazione tra reti remote.
  • Opzioni di feedback e controllo potenziate. Con il supporto opzionale integrato CAN bus J1939, questi attuatori elettrici offrono i controlli di bordo più avanzati a disposizione sul mercato. Monitoraggio di corrente, finecorsa e frenatura dinamica, sincronizzazione e commutazione di basso livello sono solo alcune delle funzioni di controllo che rendono superflui i controlli esterni, rafforzano la sicurezza dell'operatore, consentono di risparmiare tempo in termini di progettazione e installazione nonché di ridurre lo spazio e i costi di installazione.
  • Migliori prestazioni e funzionalità della macchina. Più elevati range di carico e lunghezze maggiori di corsa aprono nuove opportunità per applicazioni di conversione da idraulico a elettrico. Consentono inoltre agli attuatori elettrici di affrontare applicazioni per servizi pesanti al di fuori della gamma degli attuatori lineari tradizionali.
  • Meno componenti e cablaggi. Rispetto ai cilindri idraulici, che richiedono un complesso sistema esterno di tubi, connettori, filtri, interruttori, valvole e pompe, gli attuatori lineari elettrici incorporano tutta la funzionalità operativa nell'alloggiamento stesso, che collega un'unità di controllo elettronica a un numero ridotto di cavi.
  • Grande semplicità e facilità di installazione. Grazie alla presenza di pochi cavi per il funzionamento, gli attuatori lineari da 24 Volt e 12 Volt sono intrinsecamente più semplici da inserire in concetti di macchinari esistenti o di nuova progettazione. Senza perdite di fluidi pericolosi, questi attuatori richiedono inoltre poca manutenzione.
  • Protezione ambientale impareggiabile. Gli attuatori lineari elettrici di Thomson sono testati per soddisfare e superare i test più rigorosi di accettazione dei componenti elettronici e meccanici OEM presenti sul mercato oggi. Valutati con il massimo punteggio riguardo protezione d'ingresso e test in nebbia salina per 500 ore, questi attuatori possono sopportare le condizioni più avverse.
  • Costi ridotti. Efficienza e produttività migliorate, meno componenti, hardware e software ridotti, manutenzione minima durante il ciclo di vita del prodotto, e tutta una serie di ulteriori vantaggi si traducono in un significativo risparmio di costi quando si specificano gli attuatori elettrici.

 

Trova l'attuatore elettrico ideale per te in soli pochi minuti

Sappiamo bene che non hai ore da dedicare per cercare e spulciare codici di articoli per trovare l'attuatore lineare elettrico perfetto per il tuo progetto. Lo strumento di ricerca prodotti online di Thomson per attuatori lineari è stato potenziato e semplifica il processo di ricerca e selezione, aiutando l'utente a individuare rapidamente il pezzo corretto, ad accedere a modelli 3D pronti per l'uso con il CAD, a listino prezzi e tempi di consegna, e ad acquistare subito le selezioni finali, tutto in un unico posto.

PROVA IL TOOL >

Azionamento intelligente

Electrak HD – Forte. Intelligente. Resistente.

Studio di caso di Tribine

Studio di caso di Spika

Sincronizzazione

Da sistemi idraulici ad elettrici

Attuatori con vite con ricircolo di sfere o madreviti?

FORMAZIONE RELATIVA AGLI ATTUATORI ELETTRICI

DETTAGLI DI PRODOTTI
STORIA
PROGETTAZIONE E TEORIA
ESEMPI DI APPLICAZIONI
DIMENSIONAMENTO

La linea completa degli attuatori elettrici Thomson può dotare facilmente le tue applicazioni di una serie di funzionalità e caratteristiche intelligenti:

  • Lunghezze della corsa da 1 a 40 pollici (da 25 a 1000 mm)
  • Carico dinamico che spazia da 25 a 3596 lbs (da 100 N a 16 kN)
  • Velocità da 0,2 a 2,0 in/sec (da 5 a 50 mm/sec)
  • Selezione della tensione
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • Ciclo di lavoro minimo pari al 25%
  • Classificazioni IP: IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Disponibili con frizioni di sovraccarico , sensori elettronici di carico, finecorsa, retroazione analogica e digitale, CAN bus J1939, bus LIN.
PER SAPERNE DI PIÙ