What can converting to electric do for your linear motion designs and applications? With more than 50 years’ experience in developing and installing electric linear actuators, Thomson has built a vast and diverse portfolio of solutions that has solved many issues associated with the use of hydraulic cylinders. What benefits can electrification deliver to your projects?
L'elenco dei vantaggi che derivano dalla conversione dell'azionamento idraulico a quello elettrico è lungo, ma alcuni fattori chiave sono cruciali quando si deve prendere una decisione:
Salute e sicurezza
Il fluido idraulico determina rischi per la sicurezza dei lavoratori (lesioni personali), responsabilità per i datori di lavoro e costose bonifiche ambientali. La conversione all'elettrico, che consente un design dell'attuatore più compatto, silenzioso e pulito, riduce significativamente i rischi legati ai sistemi idraulici.
Controllabilità
Grazie alla precisione del posizionamento, alla sincronizzazione di più assi e alle molteplici opzioni di retroazione, gli attuatori elettrici favoriscono la produttività delle macchine e il miglioramento dell'efficienza.
Sostenibilità
Gli attuatori elettrici utilizzano meno potenza complessiva per spostare i carichi, con un'efficienza energetica ineguagliabile, l'emissione di meno rumori e un funzionamento senza perdite in condizioni ambientali estreme.
Tecnologia delle batterie
I miglioramenti in termini di efficienza e le riduzioni dei costi per la tecnologia delle batterie possono consentire la progettazione di macchine completamente elettriche ad alte prestazioni e a valore aggiunto.