Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La gamma Thomson Profile Rail consiste in guide lineari a rulli e sfere di nuova generazione Profile Rail 500 Series , AccuMini, MicroGuideTM compatte in miniatura, e serie T leggera. Si tratta di un'offerta completa di guide e carrelli in una vasta gamma di stili, formati e caratteristiche uniche prodotte in dimensioni standard di settore per l'adattamento facile nelle applicazioni esistenti o la progettazione di nuove applicazioni.
Le slitte Thomson sono compatibili solo con guide Thomson. Analogamente, le guide profilate Thomson è compatibile solo con slitte Thomson.
Ottimizzate il design scegliendo una soluzione con guida profilata personalizzata.
Proper installation and alignment are critical for profile rail linear guides to function. Watch this video to learn about Thomson's four categories of mounting tolerances for profile rail and how they can help you avoid misalignment.
With three families of profile rail (each available in two configurations), Thomson has optimized its portfolio to simplify the sizing and selection process for you. Watch this video to determine how to align your application's needs with the ideal profile rail solution.
Questo articolo confronta le tre tipologie di profili più comunemente utilizzate e analizza i compromessi a livello di prestazioni da tenere in considerazione quando si cerca la configurazione ottimale per la propria applicazione.
Ulteriori informazioniCome scegliere tra i principali tipi di tecnologie lineari e come progettare sistemi di automazione che forniscano prestazioni ottimali utilizzando i requisiti di progettazione, piuttosto che il costo, come punto principale nella selezione dei componenti lineari.
Ulteriori informazioniGrazie ai progressi nella capacità di carico, nella durata e nella facilità di fabbricazione, una gamma sempre più ampia di applicazioni può beneficiare di una guida lineare quasi priva di attrito. Dall'introduzione della guida lineare quadrata, o guida profilata, negli anni '70 il progettista ha dovuto affrontare la questione centrale: rotonda o quadrata?
Ulteriori informazioniPer la maggior parte dei produttori, il costo finanziario dei tempi di fermo delle macchine può essere significativo, con conseguenti perdite di migliaia o addirittura milioni di dollari. Piccoli investimenti nella manutenzione ordinaria e preventiva, tuttavia, possono ripagare molte volte.
Ulteriori informazioni400 Series Express Program | 388 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8074 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8061 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7792 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].