Skip to content Skip to navigation

Che cos’è un attuatore lineare?

Un attuatore lineare è un’alternativa più pulita ed efficiente rispetto alle soluzioni idrauliche e pneumatiche. Gli attuatori lineari elettrici convertono il moto rotatorio degli ingranaggi e di una vite a ricircolo di sfere o di una madrevite in un moto rettilineo o lineare, per la realizzazione precisa e ripetibile di operazioni di spinta/trazione, sollevamento/abbassamento, rotazione o posizionamento di carichi. Gli attuatori lineari sono utilizzati comunemente in applicazioni come macchine e attrezzature agricole, dispositivi medici, automazione industriale, movimentazione di materiali e molte altre ancora.

Che differenza c’è tra gli attuatori?

Thomson offre una vasta gamma di attuatori lineari classificati come standard, di precisione o con motore passo-passo.

Gli attuatori lineari standard sono utilizzati in tutti i tipi di attrezzature per l’automazione di processi, consentono di evitare situazioni potenzialmente pericolose per il personale, offrono un controllo a distanza o semplificano operazioni manuali complesse e ripetitive.
Gli attuatori lineari di precisione sono progettati per applicazioni che richiedono velocità più elevate, carichi maggiori, cicli di funzionamento continuo, posizionamento preciso e integrazione flessibile in spazi ristretti.
Gli attuatori lineari con motore passo-passo combinano un motore passo-passo ibrido con una madrevite di precisione in un unico involucro compatto e sono adatti per applicazioni in cui è presente una guida esterna o è richiesto un elevato livello di flessibilità nella progettazione.
Gli "attuatori lineari senza stelo" sono detti anche unità lineari. Per saperne di più cliccare qui.

Perché Thomson?

Sin dal suo primo attuatore più di 50 anni fa, Thomson è un pioniere apprezzato sul mercato grazie allo sviluppo di tecnologie che aiutano i clienti a risolvere problemi, accrescere l’efficienza e migliorare il valore di ogni attuatore lineare elettromeccanico installato.

Gli attuatori di Thomson non richiedono manutenzione, non perdono liquidi e sono facili da integrare in un processo automatizzato. La nostra competenza a livello di progettazione e di applicazione è supportata da un’ampia offerta di risorse online, fra cui strumenti di dimensionamento e selezione degli attuatori, modelli 3D CAD interattivi, pagine web dedicate ai prodotti, video esplicativi e molto altro.

Attuatori
lineari standard

Attuatori lineari standard Thomson

Gli attuatori lineari standard Thomson sono costituiti da componenti robusti e di alta qualità per garantire prestazioni affidabili, sicure e prive di manutenzione per offrire massima durata e valore di prim'ordine. Offrono lunghezze di corsa fino a 36 pollici, velocità di 3 pollici/sec, carichi fino a 3600 lbs e cicli di lavoro pari al 25% del carico pieno. Questi attuatori integrano un motore elettrico indipendente, il cui movimento rotatorio viene convertito in spostamento lineare. Grazie all'integrazione inoltre di un circuito stampato, sono abilitate diverse funzionalità di controllo.

Sfoglia gli attuatori lineari standard

 

 


Prodotto presentato: Electrak XD

  • La serie XD è sufficientemente robusta per le applicazioni idrauliche, pur essendo al contempo più intelligente, più compatta e più efficiente delle tecnologie della concorrenza.
  • Le peculiarità a livello di prestazioni includono movimentazione di carichi fino a 25.000 N, ciclo di lavoro fino al 100%, corse fino a 1200 mm e velocità fino a 75 mm/s.
  • Questo modello offre gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico), che risultano ottimali in presenza di ingresso di sostanze estranee e condizioni estreme.
  • La controllabilità è potenziata da controlli integrati quali commutazione di basso livello, finecorsa programmabili, retroazione di posizione, sincronizzazione, sistemi bus e altri.

Maggiori informazioni su Electrak XD

back to top