Nell'industria alimentare, i requisiti per l'attrezzatura di movimentazione dei materiali sono molto stringenti. Nelle difficili condizioni presenti in luoghi come caseifici, forni e distillerie, i macchinari sono spesso esposti a temperature estreme, ad acqua, umidità, sporcizia e sostanze per la pulizia. Inoltre, l'attrezzatura deve essere veloce e precisa per stare al passo con i ritmi delle linee di produzione, ma deve anche essere facile da pulire e manutenere, così da non contaminare l'ambiente o il cibo. Qualunque sia la sfida da affrontare per la movimentazione in campo alimentare, Thomson ha il prodotto e le competenze necessarie per svolgere il lavoro.
Sistemi a unità lineare
Sono pochi i sistemi a unità lineare che offrono la stessa varietà di misure e tecnologie di Thomson. Creiamo sistemi specifici e costruiti appositamente per soddisfare i criteri di prestazioni, durabilità e sicurezza per la vostra applicazione.
Attuatori lineari di precisione
La sostituzione delle soluzioni idrauliche e pneumatiche con gli attuatori lineari di precisione permette di aumentare la velocità, la precisione, migliorare la controllabilità, ridurre il rumore e il consumo energetico.
Riduttori planetari Micron AquaTrue
La serie AquaTrue è studiata specificamente per l'industria della lavorazione alimentare e possiede le caratteristiche di precisione e robustezza necessarie per prestazioni ottimali. Un'ampia varietà di rapporti di trasmissione e di misure del telaio rendono AquaTrue facile da applicare alla maggior parte delle macchine.