Skip to content Skip to navigation
Attuatore lineare per valvole a farfalla Electrak

Attuatore lineare per valvole a farfalla Electrak® 

Thomson ha combinato l'affidabilità e la robustezza della valvola a farfalla E050 con funzionalità aggiuntive rendendo l'attuatore lineare per valvole a farfalla Electrak® la soluzione ideale per veicoli industriali in cui è richiesto il controllo di velocità.

Un'installazione semplificata e maggior sicurezza degli operatori e produttività, combinate con un ingombro ridotto e un'interfaccia elettromeccanica, permettono di collocare i controlli di velocità del motore in posizioni ergonomiche. Riducete l'impatto ambientale di un veicolo utilizzando opzioni elettroniche di bordo per controllare automaticamente la velocità del motore in base allo stato del veicolo, incrementando la produttività e riducendo consumi di carburante, rumorosità ed emissioni. Il resistente alloggiamento in alluminio, protetto mediante e-coating contro la corrosione, offre una classe di protezione IP69K/IP67, eliminando praticamente la manutenzione dell'attuatore.

Vi serve qualcosa in più? L'attuatore lineare per valvole a farfalla Electrak può essere realizzato su misura per qualsiasi esigenza e i tecnici Thomson sono sempre a vostra disposizione per aiutarvi ad adattarlo all'applicazione specifica.

 

Video: Attuatori intelligenti Thomson: macchine intelligenti progettate con strumenti intelligenti.

 

Panoramica

Lasciatevi aiutare da Thomson nella scelta!

Specifiche della valvola a farfalla Electrak

Specifiche ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Tensione di ingresso  (VDC) 12     24
Tolleranza tensione di ingresso  (VDC) 9 - 16 18 - 32
Lunghezza di corsa: mm (in) 50.8 (2.0)
Lunghezza di ritrazione: mm (in) 184.7 (7.27)
Carico statico max. (Fx): N (lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
 Carico dinamico max. (Fx): N (lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Velocità senza carico: mm/s (in/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
Velocità a carico nominale:  mm/s (in/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
Corrente assorbita
al carico nominale max. (A)
4 2
Corrente assorbita
al picco/in stallo (A)
12 6
Peso: kg (lbs) 1.11 (2.5)
Gioco finale max.: mm (in) 1.5 (0.06)
Limiti della temperatura di esercizio
Unità standard: ºC (ºF)
da -40 a 85 (da -40 a 185)
Limiti della temperatura di esercizio
Unità ad alta temperatura: ºC (ºF)
da -40 a 125 (da -40 a 257)
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25°C 50%
Durata: (cicli) 500 000
Coppia limitatrice: Nm (lbf-in)  0 (limitata internamente)
Cavo motore
Sezione trasversale: mm² (AWG)
0.8 (18)
Lunghezza cavo motore: mm (in) 165 (6.5)
Classe di protezione IP67 / IP69K
Certificazioni CE, RoHS

Caratteristiche e vantaggi della valvola a farfalla Electrak

  • Progettata per applicazioni industriali
  • Carcassa elettrorivestita per resistere alla corrosione
  • Senza manutenzione
  • Cavi a uscita diretta o connettore
  • Caratteristiche elevate a basso costo
  • Opzioni del sensore di retroazione della posizione analogico, interruttore di fine corsa elettronico o CANBUS (J1939)
  • Opzioni elettroniche integrate
  • Fori di montaggio integrati
  • Vite di comando autobloccante
  • Minimo ingombro
  • Protezione per fine corsa e metà corsa integrata
  • Robusta carcassa in alluminio con una tenuta IP69K/IP67

Applicazioni della valvola a farfalla Electrak

  • Veicoli agricoli
  • Applicazioni nautiche
  • Macchine spazzatrici
  • Motori ausiliari
  • Generatori mobili
  • Attrezzature per l'edilizia
  • Veicoli militari e di salvataggio
  • Camion
  • Carrelli elevatori a forche
  • Autopompe
  • Attrezzature da giardino e forestali
  • Veicoli per trasporti di massa
  • Attrezzature minerarie
  • Automazione industriale

Sfoglia i codici articolo Valvola a farfalla Electrak 1
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top