Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli Attuatori senza stelo LM80 sono progettati unicamente per un funzionamento silenzioso ed adatto per ambienti interni domestici e medici. Con una facile installazione per mezzo di una scanalatura a T su tutta la sua corsa, questo attuatore è dotato di un motore DC e di un riduttore che fornisce il movimento al carrello usando una vite a sfere o una madrevite. Si compone di un profilo di alluminio anodizzato estruso ed è disponibile sia nei modelli verticali che orizzontali.
Specifiche delle prestazioni | LM80 | |
---|---|---|
Versioni | LM80V - Unità verticali LM80I - Unità verticali (24Vdc only) LM80H - Unità orizzontali *Vedere la documentazione per le specifiche delle prestazioni |
|
Tensioni in ingresso(VDC) | 12, 24 | |
Lunghezza di corsa massima: mm (in) | 1.500 mm (60 in) | |
Massimo carico dinamico : N (lbf) | 2000 (450) | |
Massimo carico di coppia: Nm (lbf-in) | 750 (6640) | |
Massima velocità a vuoto: mm/s (in/s) | 110 (4,33) | |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 87 (3,42) | |
Tempo ciclo a pieno carico @ 20 ºC (68 ºF) | 15%(120s tempo massimo in attività) | |
Tipo della vite | Acme o Sfera | |
Temperatura di funzionamento: ºC (ºF) | da 0 a +40 (da 32 a +104) | |
Classe di protezione | IP44 ocn involucro motore IP33 senza involucro motore |
|
I controlli compatibili | variano tra i modelli: DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
LoadMaster 80 Actuator Installation | 304 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].