Skip to content Skip to navigation
Rugged Duty Linear Actuators

Attuatori lineari per impieghi gravosi

Gli attuatori elettrici B-Track sono dotati di un modello brevettato per il trasferimento del carico in linea che offre un'elevata capacità di carico per impieghi gravosi, un uso efficiente della potenza, dimensioni compatte, protezione eccellente da corrosione e lavaggio e lubrificazione sintetica ad alte prestazioni a vita, il tutto ad un prezzo accessibile. Alcuni modelli sono dotati di una vite a ricircolo di sfere per una capacità di carico fino a 4.000 lb e di freni a molla avvolgente bidirezionali che consentono di trattenere il carico.

Panoramica

Principali caratteristiche dell’attuatore B-Track:

  • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
  • Sistema di carico in linea brevettato.
  • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia, non occorre il freno.
  • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
  • Lunghezze di corsa fino a 24 pollici (600 mm).
  • Capacità di carico fino a 2.800 libbre (12.455 N).
  • Velocità fino a 2,7 pollici (68,58 mm)/sec corsa.
  • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
  • Pareti rinforzate.
  • Motori con cuscinetti a doppia corona di sfere.
  • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico.
  • Robusto supporto del cuscinetto dell'asta.
  • Motore opzionale 90 VDC per l'utilizzo con sistema di controllo SBC-AC (IP54).
  • Opzioni di montaggio su misura disponibili.

 

 

Applicazioni degli attuatori B-Track:

  • Piattaforme per carichi pesanti e montacarichi.
  • Montacarichi e sollevatori per trattori e applicazioni mobili.
  • Tavole di posizionamento.
  • Sistemi di sollevamento per sedie a rotelle e scooter.
  • Sollevatori per coperchi di bidoni e serbatoi.
  • Tavole di posizionamento.
  • Apertura/chiusura paratie.
  • Piani elevatori ergonomici.
  • Prese d'aria per tetti.
  • Deviatori per nastri trasportatori.
  • Sollevatori per coperchi di bidoni/serbatoi.
  • Attrezzature per pavimentazione.
  • Bracci per irrigatori.
  • Elevatori a forbice e per cassoni ribaltabili.

Sfoglia i codici articolo B-Track (K4)
back to top