Skip to content Skip to navigation
Attuatori lineari di precisione PC-Series

Attuatori lineari di precisione PC-SeriesTM di Thomson

I nuovi attuatori elettrici series PC di Thomson sono ideati per garantire prestazioni eccellenti e per risparmiare tempo e denaro grazie a un semplice sistema di scelta e dimensionamento dei prodotti, all’installazione rapida e affidabile e alla manutenzione ridotta.

È possibile personalizzare la propria soluzione scegliendo tra le corse più lunghe disponibili nel settore, nonché utilizzare un montaggio plug-and-play adatto a oltre 600 tipi e dimensioni di motore. L’eccezionale densità di potenza dei prodotti PC-Series consente di creare macchine più silenziose e compatte.

NOVITÀ! Registrazione del webinar su PC-Series: sostituire gli attuatori pneumatici con attuatori elettrici >

Panoramica

Let Thomson Help You Make Your Selection!

Specifiche PC-Series

SPECIFICHE PC 25 PC 32 PC 40
Tipo di vite vite a sfere vite a sfere vite a sfere
Carico massimo (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Corsa massima: mm (in) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Velocità massima: m/s (ft/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diametro della vite: mm (in) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Passo della vite: mm (in) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0,39, 0,79)
Classe di protezione IP65 IP65 IP65

Vantaggi PC-Series: progettati per un valore aggiunto

  • Ripetibilità elevata, precisione di posizionamento
  • Funzionamento silenzioso e scorrevole, rumore ridotto
  • Elevata capacità di carico laterale
  • Sistema integrato di antirotazione dello stelo
  • Manutenzione rapida e semplice
  • Adatti a carichi pesanti e ambienti difficili
  • Elevata densità di potenza e lunga durata
  • Assenza di interstizi in cui può annidarsi umidità durante il lavaggio
  • Classe IP 65, adatti ad ambienti difficili
  • Resistenza alla corrosione
  • Montaggio semplice di accessori standard ISO
back to top