Skip to content Skip to navigation

Indipendentemente dal grado di personalizzazione o modifica in relazione ai componenti di motion lineare, Thomson ha la soluzione che fa per te.

PUOI FARE AFFIDAMENTO SU THOMSON PER:

  • Dedizione alla collaborazione
  • Successi delle nostre precedenti soluzioni
  • Perseveranza nell'esplorazione di possibili soluzioni
  • Accesso a conoscenze specialistiche e modelli CAD
  • Comunicazione costante e ad alta frequenza
  • Completo rispetto di un piano concordato
  • Consegna rapida di prototipi
  • Occhio di riguardo sul budget
Seleziona una delle categorie di prodotto di seguito per saperne di più sulle nostre capacità e su come ottimizzare il tuo design con soluzioni personalizzate: 

Ti stai preparando ad avviare un progetto o hai domande?

Chiama 540-633-3549 o fai clic su una delle seguenti opzioni per metterti in contatto con un tecnico:

定制化解决方案示例

客户类型: 患者搬运OEM
产品/应用:病人病床轮锁,可将治疗台安全地抬离地面
设计挑战和考虑因素: 客户的原始设计是一种两件式解决方案,在梯形丝杠和超大轴颈接缝处存在受力问题
Thomson 解决方案: 采用超大轴颈的0.625英寸直径 x 0.100英寸梯形丝杠作为一件式结构。该组件具有更坚固的结构,不仅可以承受重载,还可以延长生命周期。 
结果:客户批准并订购了这一独特设计,解决了其负载问题

客户类型: 工业OEM
产品/应用:高层建筑窗锁
设计挑战和考虑因素: 为了增加窗户功能的平滑度并实现窗锁组件的现代化,客户寻求将摩擦元件改为滚动元件
Thomson 解决方案: 一体式铝制机加工支撑导轨,具有超薄 整体尺寸紧凑的特点,适合窗锁位置的狭小空间 
结果:60 Case® 导轨不仅解决了锁具设计的空间狭小这一难题,而且使窗户运动更顺畅

客户类型: 工业OEM
产品/应用:列车门移动
设计挑战和考虑因素: 为了在空间受限的门内正确维护轴承,客户必须完全拆卸门和直线单元,才能每季度更换一次轴承
Thomson 解决方案: 采用两件式铝制支架和分体式轴承设计,安装更方便,无需拆卸整个直线单元 
结果:客户无需拆卸单元即可更快地安装轴承,从而将维护时间缩短了50%

back to top