Skip to content Skip to navigation
Trova un prodotto

Selezionate il tipo di prodotto

Noto anche come acciaio cromato, 52100 è un materiale estremamente duro e resistente all''usura con un''elevata capacità di carico.

52100 cromato

Noto anche come acciaio cromato, 52100 è un materiale estremamente duro e resistente all''usura con un''elevata capacità di carico.

Gli acciaio inossidabili della serie 400 (inox duro) sono tra i più duri dopo trattamento termico. Hanno inoltre proprietà magnetiche.

Inox duro

Gli acciaio inossidabili della serie 400 (inox duro) sono tra i più duri dopo trattamento termico. Hanno inoltre proprietà magnetiche.

L''acciaio inossidabile della serie 300 è una buona scelta per una vasta gamma di applicazioni. È resistente alla corrosione ad alte temperature ed è da scarsamente a non magnetico.

Inox morbido

L''acciaio inossidabile della serie 300 è una buona scelta per una vasta gamma di applicazioni. È resistente alla corrosione ad alte temperature ed è da scarsamente a non magnetico.

Per temperature elevate o applicazioni in cui occorrono peso e durezza. Coefficiente di dilatazione termica più basso.

Ceramica

Per temperature elevate o applicazioni in cui occorrono peso e durezza. Coefficiente di dilatazione termica più basso.

back to top