Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori Electrak GX sfruttano un robusto gruppo vite per applicazioni in cui sono richieste capacità di carico fino a 2000 lbf (9 kN), mentre un freno di stazionamento a molla avvolgente o una chiocciola trapezia anti-back driving (a seconda del carico nominale selezionato) supporta i carichi quando l'attuatore non è in uso. Gli attuatori Electrak GX mettono in primo piano la personalizzazione con numerose opzioni standard per montaggio terminale e un'ampia gamma di lunghezze della corsa per adattarsi al meglio ad ogni applicazione.
Specifiche delle prestazioni | Vite trapezia | Vite a sfere |
---|---|---|
Tensioni d'ingresso: V CC | 12, 24, 36. 48, 90 | |
Tensioni d'ingresso: V CA | 115, 230, 440 | |
Lunghezza corsa max.: mm (in) | 610 (24,0) | |
Carico dinamico max.: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (2000) |
Carico statico max.: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Velocità max. senza carico: mm/s (in/s) | 54 (2,1) | 61 (2,4) |
Velocità max. a pieno carico: mm/s (in/s) | 32 (1,26) | 37 (1,4) |
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C (77 ºF) | 25% | |
Temperatura di esercizio: ºC (ºF) | da -25 a +65 (da -15 a +150) | |
Classe di protezione: standard (opzionale) | Modelli CC: IP66(IP69k) Modelli CA: IP45 | |
Controlli compatibili | Variano in base al modello Utilizzare il nostro selettore di prodotti per scegliere il modello più adatto |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].