Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak LA14è basato sul design di Electrak 10 , che incorpora un sistema di azionamento a vite per le applicazioni che richiedono massima capacità di carico, prestazioni robuste e lunga durata. . I loro benefici aggiuntivi comprendono un meccanismo anti-rotazione incorporato ed un tubo di copertura in alluminio. Il tubo di copertura in alluminio ha delle scanalature a T che possono essere utilizzate per il montaggio ed è possibile montare anche un sensore magnetico su uno dei due lati del tubo.
Specifiche delle prestazioni | Electrak LA14 |
---|---|
Tensione in ingresso: VDC | 12, 24, 36 |
Lunghezza di corsa massima: mm (in) | 600 (24) |
Massimo carico dinamico: N (lbf) | 6800 (1500) |
Massimo carico statico: N (lbf) | 18000 (4047) |
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) | 61 (2,4) |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 37 (1.46) |
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 °C (77 °F) | 25% |
Tipo di vite | Acme o a sfera |
Temperatura di funzionamento °C (°F) | da -25 a 65 (da -15 a 150) |
Classe di protezione | IP65 |
I controlli compatibili | variano per ogni modello Usa il nostro selettore di prodotti per una selezione corretta |
Attuatori lineari | 9795 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
Attuatori lineari | 2688 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 1559 KB | |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 282 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].