Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli alberi scanalati a sfere Thomson, che permettono un movimento rotatorio e lineare su un singolo albero, offrono elevata affidabilità e durata in condizioni operative variabili. Gli alberi scanalati a sfere sono ideali per applicazioni con requisiti elevati a livello di velocità, vibrazioni, urti, posizionamento preciso e carichi torsionali.
Quando si ordinano alberi scanalati a sfere di precisione Thomson con estremità lavorate a macchina, non si devono mai temere tempi o costi supplementari. Che si tratti di fori coassiali, filettature esterne, riduzione in una o due fasi o scanalature per anelli, le nostre opzioni di lavorazione delle estremità sono standard e non richiedono tempi* né costi extra.
* Per dieci (10) o meno alberi scanalati a sfere di precisione Thomson, la lavorazione delle estremità viene garantita in tre (3) giorni lavorativi.
Ideali per applicazioni con requisiti elevati a livello di velocità, vibrazioni, urti, posizionamento preciso e carichi torsionali. (misure metriche)
Elevata affidabilità, efficienza e versatilità per applicazioni robuste con carichi di coppia elevati. (pollici)
Gruppo completo con albero scanalato e chiocciola.
La lavorazione delle estremità è standard
La lavorazione delle estremità è standard
Chiocciola per albero scanalato con flangia per montaggio più semplice.
Chiocciola per albero scanalato con forma cilindrica diritta senza flangia.
Chiocciola per albero scanalato con flangia per montaggio più semplice.
Chiocciola per albero scanalato con forma cilindrica diritta senza flangia.
Smusso semplice, taglio diritto alle due estremità.
Varie opzioni standard di lavorazione delle estremità, configurabili per entrambe le estremità.
Smusso semplice, taglio diritto alle due estremità.
Varie opzioni standard di lavorazione delle estremità, configurabili per entrambe le estremità.
Smusso semplice, taglio diritto alle due estremità.
Varie opzioni standard di lavorazione delle estremità, configurabili per entrambe le estremità.
Gli alberi scanalati a sfere di precisione Thomson semplificano il movimento XYZ in un motion lineare e rotativo, riducendo in tal modo il numero di componenti e la complessità necessari per prelevare un articolo e posizionarlo in un altro posto. Meno componenti e un design più semplice si traducono in costi inferiori, maggior efficienza, meno manutenzione e tempi di consegna più rapidi.
Movimenti più rapidi e un posizionamento accurato si traducono in un abbattimento dei tempi di produzione, un aspetto critico per la lavorazione su scala industriale. Gli alberi scanalati a sfere di precisione Thomson semplificano questi sistemi garantendo il motion lineare e rotativo su un unico albero. La loro elevata capacità è un''opzione affidabile per il posizionamento sicuro degli attrezzi nelle applicazioni robotiche quali lavorazioni CNC.
L''elevata capacità di carico degli alberi scanalati a sfere di precisione Thomson offre la rigidità necessaria in presenza di oggetti pesanti. Inoltre, il design delle chiocciole permette di bloccare il movimento rotativo quando l''applicazione è ferma.
L''accuratezza degli alberi scanalato a sfere di precisione Thomson li rende ideali per applicazioni di automazione di macchinari. Ad esempio, in una levigatrice la precisione è essenziale per mantenere una combinazione costante di movimento rotatorio e lineare.
Disponibili vari tipi di lavorazione standard delle estremità, configurabili per ciascuna estremità.
Saremo lieti di lavorare a macchina le estremità come desideri, rendendo questa esperienza tale e quale a un''opzione standard.
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceDisponibili con chiocciole flangiate o non flangiate, questi alberi scanalati a sfere soddisfano le esigenze di applicazioni di motion multiasse ad alta precisione.
Selettore di prodottiDisponibili con o senza sedi per chiavette, questi alberi scanalati a sfere offrono motion lineare ad alta velocità e senza attrito con carichi torsionali elevati.
Selettore di prodottiOttimizza il design scegliendo una soluzione personalizzata per alberi scanalati a sfere.
Gli alberi scanalati a sfere Thomson permettono il motion rotativo e lineare su un singolo albero e offrono versatilità per svariate applicazioni industriali.
Grazie all'elevata affidabilità e durata che offrono in condizioni operative variabili, gli alberi scanalati a sfere sono ideali per applicazioni con requisiti elevati a livello di velocità, vibrazioni, urti, posizionamento preciso e carichi torsionali.
Non tutti i sistemi di motion lineare rispettano le specifiche ideali impiegando alberi scanalati a sfere standard. In questi casi, Thomson offre i propri servizi tecnici per personalizzare gli alberi scanalati a sfere in modo che rispondano ai requisiti specifici e consentano un'esecuzione ottimale del progetto.
Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assisterti in qualsiasi fase del processo di acquisto:
To further optimize performance and extend the lifespan of precision ball splines in various environments, three different coating options are available. Learn the benefits each coating provides in this video.
Precision Ball Splines | 8991 KB | |
Precision Ball Splines | 9004 KB | |
Precision Ball Splines | 3098 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Precision Ball Splines Installation Manual | 829 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].