Thomson ottimizza ogni fase dello sviluppo di attrezzatura resistente per la lavorazione degli alimenti.
La progettazione non può considerarsi completa se non si è prima compreso come Thomson possa contribuire all'ottimizzazione della movimentazione dell'attrezzatura per la lavorazione dei prodotti alimentari. Thomson vanta un'esperienza decennale nella fornitura di componenti tecnologicamente superiori che permettono flessibilità nelle applicazioni e aumentano l'efficienza della produzione. Inoltre, snelliamo il processo di reperimento dei componenti le cui durata, resistenza ai lavaggi e alla corrosione e prestazioni sono comprovate.
I componenti competitivi Thomson:
1) Prodotti superiori - Disponiamo della più ampia selezione e forniamo velocemente soluzioni standard, standard modificate e completamente personalizzate
2) Tecnologia superiore - I nostri prodotti rispettano le promesse di alte prestazioni e superano quelle di qualità e durata.
3) Soluzioni di progettazione senza compromessi - La vastità della nostra gamma favorisce i progetti senza compromessi, sicuri del nostro impegno per soluzioni completamente agnostiche. Abbiamo una grande abilità nel testare il carico per le vostre applicazioni e i profili di movimentazione, in modo da sviluppare soluzioni ottimali, grazie a oltre 60 anni di esperienza in eccellenti progetti standard, standard modificati e completamente personalizzati.
Integriamo le nostre competenze nel vostro processo di progettazione:
Quando gli esperti ingegneri Thomson danno il loro contributo già nelle prime fasi del processo di progettazione, è possibile ottimizzare prestazioni, durata e costi delle macchine. Utilizziamo la nostra capacità d'analisi, di apportare modifiche e creare soluzioni personalizzate. Traiamo vantaggio dalla standardizzazione intelligente, che vi offre maggiore libertà e velocità di commercializzazione. E poi dormiamo sonni tranquilli, sicuri che i risultati saranno eccellenti come previsto. Ecco alcune delle chiavi per questo successo:
Se a questi progressi a livello di processo unite i nostri componenti progettati e testati per la loro alta qualità e i sistemi pre-assemblati, avrete ottimizzato il vostro progetto di macchina per la lavorazione di alimenti.
I robot da imballaggio a due assi realizzano un lavoro considerevole nel montaggio e nel confezionamento di prodotti alimentari, quali prodotti da forno, cereali in scatola, prodot...
I componenti e le soluzioni Thomson eccellono nelle applicazioni multi-asse ad alto rendimento, come le linee di assemblaggio con spiedi. Le unità spiedo utilizzano riduttor...
Attuatori di misure diverse, viti a sfere, riduttori e interi sistemi di movimento lineare si combinano per controllare tutte le fasi del funzionamento di questa applicazione, in c...
Le applicazioni di pressatura di alimenti possono utilizzare vari componenti e soluzioni completamente progettate da Thomson. Il meccanismo di pressatura utilizza un attuatore con...
Queste macchine per il posizionamento di materiali pesanti migliorano la sicurezza, svolgendo il difficile lavoro di posizionare le carcasse per la disossatura. In questa applicazi...