Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori Electrak PPA-DC Performance Pak sono unità forti e pesanti capaci di lavorare con i cicli più pesanti. Incorporando un sistema di azionamento con vite a sfera altamente efficiente, questi attuatori sono progettati per applicazioni mobili con un'ampia selezione di opzioni e montaggio standard del perno.
Specifiche delle prestazioni | PPA-DC | |
---|---|---|
Tensioni in ingresso (VDC) | 12, 24, 36, 90 | |
Massima lunghezza della corsa: mm (in) | 915 mm (36 in) | |
Massimo carico dinamico : N (lbf) | 6670 (1500) | |
Massimo carico statico: N (lbf) | 13350 (3000) | |
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) | 32 (1.26) | |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 28 (1.10) | |
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) | 30% | |
Tipo di vite | Sfera | |
Temperatura operativa: ºC (ºF) | da -25 a +65 (-15 to +150) | |
Classe di protezione | IP52 | |
I controlli compatibili | variano da un modello all'altro Usa il nostro selettore di prodotti per una selezione corretta |
Attuatori lineari | 9795 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
Attuatori lineari | 2688 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
Electrak PPA-AC/DC Installation | 1450 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].