- Sollevatori per sedie a rotelle
- Ausili per il sollevamento
- Sistemi di adattamento per disabili
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le colonne di sollevamento Thomson sono progettate con la stessa cura e competenza della serie di attuatori lineari Thomson, leader nel settore. Durante il processo di sviluppo, la nostra attenzione si è concentrata sul risparmio di spazio, sul design moderno, sulle prestazioni elevate e su un funzionamento sicuro. Grazie alla lunga durata senza necessità di manutenzione, all'installazione facile e all'involucro a peso ridotto, queste colonne di sollevamento rappresentano la prima scelta per un uso domestico, in campo medico e per tutti gli impieghi di lavoro.
Ottimizzate il design scegliendo una soluzione con colonne di sollevamento personalizzate.
Ideali per applicazioni mediche ed ergonomiche che necessitano di movimenti telescopici, le colonne di sollevamento sono soluzioni autoportanti e regolabili in altezza, che appartengono a un pacchetto compatto e pre-allineato.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Thomson presenta i vantaggi della sincronizzazione di colonne di sollevamento multiple utilizzando un unico dispositivo di controllo. Questo video mostra come azzerare i dispositivi di retroazione con encoder su tutte le colonne, anche con carico a offset. Utilizzabile in applicazioni quali workstation ergonomiche di grandi dimensioni o comodini medici.
Kyle Thomson, Product Line Manager delle colonne di sollevamento, illustra varie applicazioni mediche ed ergonomiche per le colonne di sollevamento Thomson e fornisce dettagli sui numerosi vantaggi e funzionalità della tecnologia delle colonne. È anche disponibile un'intervista con un ingegnere di produzione di Videojet che spiega come hanno integrato le colonne di sollevamento nei loro processi produttivi per aumentare la sicurezza dei dipendenti.
Per aiutare a spostare i prodotti di stampa a getto d'inchiostro e marcatura laser da una stazione all'altra durante l'assemblaggio, Videojet ha risolto i problemi legati alla regolazione in altezza e all'ergonomia grazie alle colonne di sollevamento Thomson.
Confronto tra modelli |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Descrizione | Estrusione in due pezzi con capacità di carico da 1600 N, ideale per applicazioni sensibili ai costi, in cui il rapporto tra estensione e retrazione non è essenziale. | Estrusione in tre pezzi con capacità di carico da 2000 N e un meccanismo a vite telescopica per fornire un rapporto ideale tra estensione e retrazione. | Estrusione in tre pezzi con meccanismo di azionamento con vite a ricircolo di sfere per consentire una capacità di carico da 3000 N e un'elevata capacità di carico a momento. |
Tipo di vite | Trapezoidale | Vite telescopica | Vite a sfere |
Peso | Ottimo | Buono | Buono |
Funzionamento silenzioso | Ottimo | Buono | Buono |
Rapporto tra estensione e retrazione | Buono | Ottimo | Molto buono |
Lunghezza di ritrazione minima | Buono | Ottimo | Molto buono |
Capacità di carico | Buono | Molto buono | Ottimo |
Ciclo di lavoro | Buono | Buono | Ottimo |
Ciclo di lavoro | Buono | Ottimo | Buono |
Velocità | Molto buono | Ottimo | Buono |
Protezione a metà corsa | Sì | No* | No* |
* Protezione da sovraccarico a metà corsa disponibile con l'uso del controllo DCG.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Attuatori lineari | 9795 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceColonne di sollevamento LC1600 | ![]() |
— | — |
Colonne di sollevamento LC2000 | ![]() |
— | — |
Colonne di sollevamento LC3000 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].