Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak FA14

Attuatori Electrak FA14

L'attuatore Electrak FA14 è progettato per condizioni difficili.  Incorporano un sistema di montaggio a flangia con azionamento sia a vite acme che a sfere, i nostri clienti possono collegare facilmente il motore da loro scelto.  Questi attuatori sono praticamente esenti da manutenzione. 

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Vite Acme Vite a sfera
Massima lunghezza della corsa: mm (in) 600 mm (24 in)
Massimo carico dinamico:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
Massimo carico statico:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Massimo carico statico:  mm/s (in/s) 32 (1.25) 37 (1.46)
Velocità coppia in ingresso: Nm (lbf-in) 1,8 (16)
Massima velocità in ingresso: rpm 3000
Temperatura di funzionamento:   ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)

Caratteristiche di Electrak FA14

  • Scanalature a T per il montaggio del sensore
  • Montaggio a flangia per motori forniti dal cliente
  • Tubo di estensione in acciaio inossidabile
  • Tubo di copertura anti-corrosione in alluminio
  • Cavallotto di montaggio, possibile con perno
  • Frizioni di sovraccarico per la protezione a metà ed alla fine della corsa
  • Freno di tenuta sui modelli con vite a sfera
  • Modelli con vite acme auto-bloccante
  • Certificazione CE

Opzioni Electrak FA14

  • Esclusione manuale
  • Posizioni alternative dell'adattatore
  • Colore personalizzato
back to top