I componenti Thomson, come guide profilate, madreviti e freni, contribuiscono a prestazioni elevate e costanti per i robot pick-and-place. Queste macchine devono essere estremamente precise e richiedere una manutenzione minima. I componenti Thomson sono disponibili con un'ulteriore protezione contro la corrosione, importante per le applicazioni di movimentazione fluidi.
L'affidabilità e la manutenzione ridotta o nulla sono aspetti essenziali in queste applicazioni, così da ridurre al minimo i fermi macchina e massimizzare la resa e la velocità delle operazioni di pulizia (grazie alla possibilità di portare le prestazioni a un livello ottimale). Un'operazione di automazione da laboratorio che dà esiti positivi può ridurre i costi per l'utente finale e velocizzare l'erogazione di prodotti medicali.
Pick and Place
Per i robot pick and place, Thomson fornisce un'accurata combinazione di componenti lineari standard e sistemi lineari pre-assemblati per raggiungere il giusto equilibrio di costi, precisione, velocità e durata.
Applicazioni ottimizzate Thomson