Soluzioni di azionamento per veicoli militari terrestri e sistemi navali
Poichè combattere presenta sempre nuove sfide e richiede una maggiore capacità e flessibilità da un'infrastruttura in invecchiamento, i produttori si rendono conto che l'esercito hanno bisogno di soluzioni più rapide, intelligenti per proteggere la sua risorsa più importante - la sua gente. Thomson ha molti anni di esperienza nel fornire soluzioni creative e robuste per il mercato dei veicoli ad uso non-stradale e ha sviluppato una soluzione di rapida implementazione che può rapidamente essere personalizzata per le esigenze specifiche del mercato militare. Le soluzioni di azionamento Thomson sono un'opzione facilmente personalizzabile che fornisce servizi dalla lunga durata e quasi esenti da manutenzione . Queste soluzioni possono essere facilmente incorporate sia in veicoli nuovi che negli esistenti e con uno sforzo minimo possono essere personalizzate per qualsiasi esigenza di ogni singola applicazione.
Soluzioni in evidenza
Perchè Thomson?
Prestazioni collaudate nel settore aerospaziale e della Difesa
Per oltre 50 anni Thomson ha fornito soluzioni semplici, innovative ed affidabili per il mercato aerospaziale e della Difesa. Sfruttando il successo commerciale delle robuste soluzioni per usi non-stradali, Thomson è in grado di fornire un servizio rapido e di risposta a tutte le esigenze dei clienti.
La più grande gamma di attuatori lineari nel mercato
In aggiunta alla nostra grande esperienza nelle applicazioni e nell'ingegneria, Thomson ha anche la più vasta gamma ineguagliata di attuatori lineari elettrici, attuatori lineari di precisione e di martinetti a vite nel mercato di oggi. Per questo motivo, siamo in grado di fornire soluzioni di posizionamento per una vasta gamma di applicazioni uniche per carichi dinamici fino a 50 000 N. Thomson capisce le esigenze critiche del settore dell'energia pulita e lavora diligentemente per fornire la soluzione più economica disponibile. Il nostro successo è guidato da: