Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak HD – La nuova generazione di attuatori lineari per servizi pesanti. Fornisce controlli integrati flessibili, migliori prestazioni e una protezione ambientale senza precedenti. Electrak HD è un nuovo sistema elettrico di attuazione lineare con un’elettronica integrata che non richiede comandi standalone. Grazie alla maggiore potenza è possibile convertire alla versione elettrica una gamma più ampia di applicazioni idrauliche. Inoltre, soddisfa i più rigidi test di conformità ambientale su componenti OEM, compreso IP69K.
Vista Webinar: l'introduzione del nuovo Electrak HD >
Travis Gilmer, esperto della linea di prodotti Thomson, e Chris Jones, ingegnere elettrotecnico, illustreranno le funzioni dell'Electrak HD e quanto sia più potente, più intelligente e più robusto di qualsiasi altro attuatore lineare sviluppato finora da Thomson. L’elettronica integrata elimina la necessità di comandi autonomi, la potenza superiore permette a un numero maggiore di applicazioni idrauliche di passare alla versione elettrica e soddisfa i test di compatibilità ambientale più rigorosi.
Specifiche delle prestazioni | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensioni d’ingresso (VCC) |
12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
12 (tolleranza: 9-16) 24 (tolleranza: 18-32) |
Lunghezza di corsa min/max: mm | 100/1000 con incrementi di 50 mm |
100/1000 con incrementi di 50 mm |
100/1000 con incrementi di 50 mm |
100/1000 con incrementi di 50 mm |
100/1000 con incrementi di 50 mm |
100/500 con incrementi di 50 mm |
Carico dinamico massimo: N |
1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
Carico statico massimo: kN |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Velocità massima senza carico: mm/s | 71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 9 |
Velocità massima a pieno carico: mm/s | 58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Corrente assorbita in assenza di carico/a carico max |
a 12 V - 3/18 a 24 V – 1,5/9 |
a 12 V - 3/18 a 24 V – 1,5/9 |
a 12 V - 3/18 a 24 V – 1,5/9 |
a 12 V - 3/20 a 24 V – 1,5/10 |
a 12 V - 3/18 a 24 V – 1,5/9 |
a 12 V - 3/20 a 24 V – 1,5/10 |
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Tipo di vite/chiocciola | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza |
Temperatura di esercizio: ºC |
da -40 a +70 | da -40 a +70 | da -40 a +70 | da -40 a +70 | da -40 a +70 | da -40 a +70 |
Classe di protezione: statico/dinamico | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
Coppia di arresto: Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gioco assiale (max): mm |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Resistenza alla corrosione in nebbia salina (ore) |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso dell’attuatore (kg) |
6,5 a 100 mm 11.0 a 1000 mm |
6,5 a 100 mm 12,2 a 1000 mm |
6,5 a 100 mm 12,2 a 1000 mm |
6,5 a 100 mm 12,2 a 1000 mm |
6,7 a 100 mm 12,4 a 1000 mm |
7 a 100 mm 9,4 a 500 mm |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].