Skip to content Skip to navigation
servizi pesanti Max Jac

Attuatori lineari elettrici per servizi pesanti Max Jac®

Il nuovo attuatore lineare Max Jac di Thomson è uno degli attuatori più robusti attualmente disponibili sul mercato. Nasce dalla pluriennale esperienza che Thomson ha maturato nella produzione di attuatori lineari per il mercato delle macchine per movimento terra. Max Jac è progettato in modo da garantire il funzionamento senza richiedere interventi di manutenzione ed assistenza, quando viene utilizzato in ambienti difficili in presenza di fertilizzanti, fango, sabbia, getti d'acqua ad alta pressione, fanghiglia, acqua salata, neve, calore o forti vibrazioni. Oltre alla robustezza, Max Jac offre prestazioni elevate come alta velocità, efficienza e precisione in un involucro compatto. Come per tutti i prodotti Thomson, se la versione standard di Max Jac non soddisfa le vostre esigenze, saremo lieti di progettare una versione personalizzata adatta alle caratteristiche tecniche desiderate.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche di Max Jac

Specifiche delle prestazioni Vite senza fine
MX**W
Vite a sfere
MX**B
Carico dinamico max.: N (lbf) 500 (112,4)    800 (179,8)
Carico statico max.: N (lbf) 2000 (449,6) 100-350**
Velocità max. senza carico: mm/s (in/s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Velocità max. a pieno carico: mm/s (in/s) 19 (0,75) 30 (1,18)
Tensioni di ingresso disponibili: V CC    12, 24
Lunghezze di corsa standard: mm (in) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Temperatura di esercizio: ºC (F) da -40 a +85 (da -40 a +185)
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C 25%
Gioco assiale massimo: mm (in)  0,3 (0,012)
Coppia statica: Nm (lbf-ft)    2 (18)
Sezione trasversale cavo: mm² (in²) 1 (0,002)
Opzioni lunghezza cavo: mm (in) 300 (11,8), 1600 (63)
Classe di protezione IP66, IP69K
Resistenza alla corrosione in nebbia salina h    500
Durata 500000***
Segnale retroazione posizione analogico: V CC da 0,5 a 4,5
Retroazione posizione encoder ingresso 5 V CC, 2 canali

* Corse possibili solo per i modelli di viti a sfere
** La forza statica (ossia la forza di ritorno) di un'unità con viti a sfere varia in base al # di cicli e al carico
*** Per gli attuatori con viti a sfere con una corsa di 100 mm, carico medio di 500 N e direzione di carico variabile

Caratteristiche e vantaggi di Max Jac

  • lunga durata e affidabilità
  • involucro di piccole dimensioni con adattatore in acciaio inossidabile
  • prestazioni fino al 100% di ciclo di utilizzo
  • soluzione adatta per conversioni pneumatiche
  • privo di manutenzione, con un elevato grado di protezione dalla corrosione
  • opzioni di retroazione posizione encoder o analogica senza contatto
  • velocità ed efficienza elevate
  • gioco minimo e resistenza alle vibrazioni
  • adatto a intervalli di temperatura critici
  • adatto a lavaggi con getti d'acqua ad alta pressione
  • adatto ad ambienti critici con presenza di polvere, sporcizia e fango

Sfoglia i codici articolo MaxJac
back to top