Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Studiati per una lunga durata, un ciclo di lavoro elevato e per lavorare negli ambienti più difficili, questi attuatori lineari elettrici intelligenti offrono prestazioni ineguagliate, standard elevati con il 100% di ciclo di lavoro e fino a 600 km di durata senza manutenzione. Electrak LL è adatto a molte applicazioni, soprattutto quelle mobili e alimentate a batteria, che in passato richiedevano l’impiego di soluzioni più costose e complesse.
Specifiche delle prestazioni | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
Tensioni in ingresso (VDC) |
24VDC |
24VDC (tolleranza: 16,8-32) |
Corsa min/max Lunghezza: mm | 100 / 500 con incrementi di 50 mm |
100 / 500 con incrementi di 50 mm |
Carico dinamico massimo: N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
Carico statico massimo: kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
Velocità massima senza carico: mm/s (in/s) |
30 (1,18) | 15 (0,59) |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) |
30 (1,18) | 15 (0,59) |
Corrente assorbita a senza carico / a pieno carico |
a 24V - 2 / 10,5 | a 24V - 2 / 8,5 |
Ciclo di lavoro a pieno carico A 25 ºC (77 ºF) |
35% | 35% |
Tipo di vite/chiocciola | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza | Vite a sfere/chiocciola a sfere di sicurezza |
Temperatura di esercizio: ºC (ºF) | da -40 a +85 (da -40 a +185) |
da -40 a +85 (da -40 a +185) |
Classe di protezione: |
IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
Coppia statica: Nm (lbs) | 0 | 0 |
Gioco assiale (max): mm(in) | 1,2 (0,047) | 1,2 (0,047) |
Resistenza alla corrosione in nebbia salina (ore) | 500 | 500 |
Peso dell’attuatore (kg) | 6,8 a 100 mm 9,6 a 500 mm |
6,8 a 100 mm 9,6 a 500 mm |
* Electrak LL è conforme alle norme ferroviarie EN 50155, EN 60077 ed EN 4554.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].