Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori lineari con motore passo-passo di Thomson combinano un motore passo-passo ibrido con una madrevite di precisione in un unico involucro compatto. Oggi vengono proposti in tre configurazioni di base: vite rotante (MLS), chiocciola (MLN) e attuatore (MLA).
Gli MLA sono completamente racchiusi nell’alloggiamento in cui viene garantito il motion desiderato. Scegliere il modello adatto è semplice: è sufficiente stabilire la lunghezza della corsa, la corsa lineare per passo o rotazione, e il livello di precisione.
I gruppi MLS si attivano mediante il motore passo-passo che fa girare una madrevite e trasferisce un carico fissato alla chiocciola.
I gruppi MLN si attivano facendo ruotare una chiocciola nel corpo motore. Si ottiene il movimento inibendo il motore e trasferendo un carico collegato alla madrevite o inibendo la madrevite e trasferendo un carico collegato al motore passo-passo.
Rotary encoders deliver real-time information about position, speed and direction.
They can be seamlessly pre-assembled onto the backs of all three types of
Thomson stepper motor linear actuator assemblies as a standard option.
Please contact Thomson Customer Support for more details.
Optimisez votre conception avec une solution personnalisée d'actionneur linéaire à moteur pas à pas.
Precision lead screws can be combined with a stepper motor in a number of ways. At Thomson, we offer three configurations of stepper motor linear actuators to meet the various needs of our customers' applications. Learn more about them and discover which of them can benefit your linear motion designs.
Combined with a precision lead screw, the stepper motor is utilized in one of Thomson’s main product families – stepper motor linear actuators. This video takes a closer look at this motor, its main components, how they work, and why they are useful in linear motion applications in comparison to other types of motors.
Scoprite come procedere a una manutenzione corretta sul posto dell’attuatore lineare con motore passo-passo Thomson. Le unità sviluppate con tecnologia di precisione combinano un motore passo-passo ibrido con una madrevite di precisione in un unico involucro compatto, per fornire indubbi vantaggi grazie a una soluzione più piccola, più potente e più efficiente di tecnologie alternative.
When designers and integrators need simple, flexible and compact linear actuation, they often turn to stepper motor linear actuators (SMLAs). The high configurability of SMLAs is among their greatest virtues, but sorting through myriad configuration options to tailor the optimal solution for a particular application can be a challenge for even the most seasoned motion engineer. Understanding the unique capabilities and limitations of each type of SMLA will make it easier to take maximum advantage of their wide range of flexibility.
Ulteriori informazioniL'integrazione di madreviti con motori passo-passo è un metodo semplice ed economico per ottenere un movimento lineare preciso. Per ottenere tale precisione occorre però una guida antirotazione, che deve essere aggiunta dall'esterno dall'utente e inserita nella progettazione dal costruttore. Per stabilire l'opzione migliore è necessaria un'analisi del fabbisogno di un sistema di guida e una ponderazione di vantaggi e svantaggi di ciascun approccio.
Ulteriori informazioniQuando si tratta di decidere la soluzione di movimento lineare per una macchina, i progettisti di sistemi hanno ampie possibilità di scelta. La scelta giusta può influire sulla semplicità di installazione, sugli ingombri e sul costo di esercizio. Un comune meccanismo di azionamento per il movimento lineare è un gruppo costituito da motore passo-passo con madrevite supportata esternamente. Un approccio più semplice e facile da installare è tuttavia la selezione di un meccanismo di azionamento con guida e supporto integrati, che elimina quindi la necessità di componenti esterni che normalmente gestirebbero queste funzioni e la complessità che ne deriva.
Ulteriori informazioniS = Vite rotante (MLS), N = Chiocciola (MLN), A = Attuatore (MLA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa lineare / passo completo (μ pollici) / Full Step (μ in.) |
Avanzamento (mm) |
Designazione avanzamento (mm) |
Motore | |||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | |||||||||
Designazione diametro [diametro in centesimi di diametro di pollici] | ||||||||||||
18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 37 | 31 | 37 | 43 | 50 | |||
0.063² | 0.013 | 0013 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | |||
0.125² | 0.025 | 0025 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | |||||
0.157 | 0.031 | 0031 | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.165 | 0.033 | 0033 | S¹ | |||||||||
0.179 | 0.036 | 0036 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
0.200 | 0.040 | 0040 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.209 | 0.042 | 0042 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | ||||
0.250 | 0.050 | 0050 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | S¹³ | ||
0.313 | 0.063 | 0063 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.357 | 0.071 | 0071 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.394 | 0.079 | 0079 | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.417 | 0.083 | 0083 | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | ||||||
0.490 | 0.098 | 0098 | S¹ | |||||||||
0.500 | 0.100 | 0100 | S,A | S,N | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.591 | 0.118 | 0118 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.625 | 0.125 | 0125 | S,A¹ | S,N¹ | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
0.787 | 0.157 | 0157 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.833 | 0.167 | 0.167 | S | S | S,N | S,N,A | ||||||
0.960 | 0.192 | 0.192 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.000 | 0.200 | 0200 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
1.180 | 0.236 | 0236 | S¹ | |||||||||
1.250 | 0.250 | 0250 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ | ||
1.500 | 0.300 | 0.300 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.665 | 0.333 | 0.333 | S,A¹³ | S,N¹³ | ||||||||
1.875 | 0.375 | 0.375 | S,A¹³ | S,N¹³ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
2.000 | 0.400 | 0.400 | S,A | S,N | ||||||||
2.500 | 0.500 | 0500 | S,A¹³ | S,N¹³ | S,A | S,N,A | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ |
3.750 | 0.750 | 0750 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||
4.000 | 0.800 | 0.800 | S¹³ | |||||||||
5.000 | 1.000 | 1000 | S³ | S³ | S,N³ | S,N,A³ | S¹³ | |||||
6.000 | 1.200 | 1.200 | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
7.500 | 1.500 | 1.500 | S¹³ |
1. È possibile che alcuni avanzamenti non siano disponibili in materiale per chiocciole ad alte prestazioni, configurazioni di chiocciola (MLN) o per alcune chiocciole senza gioco. Per maggiori dettagli, contattare Thomson.
2. Madreviti a passo fine possono presentare capacità di carico notevolmente inferiori rispetto alle classiche madreviti.
3. Madreviti non disponibili nell’accuratezza del grado di precisione (P)
S = Vite rotante (MLS), N = Chiocciola (MLN), A = Attuatore (MLA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa lineare / passo completo (μ pollici) / Full Step (mm) |
Avanzamento (mm) |
Designazione avanzamento (mm) |
Motore | ||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | ||||||||
Designazione diametro | |||||||||||
M04 | M04 | M06 | M06 | M08 | M10 | M08 | M10 | M12 | |||
3 | 0.6 | 006 (0024) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
5 | 1.0 | 010 (0039) | S | S,N | S,A | S,N,A | |||||
6 | 1.2 | 012 (0047) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
10 | 2.0 | 020 (0079) | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | ||||
15 | 3.0 | 030 (0118) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
20 | 4.0 | 040 (0157) | S | S,N | S | S,N | S¹ | ||||
25 | 5.0 | 050 (0197) | S | S,N,A | |||||||
30 | 6.0 | 060 (0236) | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | ||||
40 | 8.0 | 080 (0315) | S³ | S,N³ | S | S,N | |||||
50 | 10.0 | 100 (0394) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
60 | 12.0 | 120 (0472) | S,A | S,N,A | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | |||
75 | 15.0 | 150 (0591) | S¹ | ||||||||
80 | 16.0 | 160 (0630) | S¹ | ||||||||
90 | 18.0 | 180 (0709) | S,A¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
100 | 20.0 | 200 (0787) | S³ | S | S,N³ | S,N,A | |||||
125 | 25.0 | 250 (0984) | S¹³ | ||||||||
175 | 35.0 | 350 (1378) | S¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
225 | 45.0 | 450 (1772) | S¹³ |
1. È possibile che alcuni avanzamenti non siano disponibili in materiale per chiocciole ad alte prestazioni, configurazioni di chiocciola (MLN) o per alcune chiocciole senza gioco. Per maggiori dettagli, contattare Thomson.
2. Tra parentesi sono riportate le designazioni avanzamenti per MLA.
3. Madreviti non disponibili nell’accuratezza del grado di precisione (P)
Per scaricare i modelli qui sotto, occorre registrarsi.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].