Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le madreviti di precisione Thomson BSA sono un'ottima ed economica soluzione le tue necessità di movimento lineare. Per più di 25 anni, Thomson BSA ha progettato e realizzato le madreviti della più alta qualità nell'industria. Le nostre macchine volventi precise garantiscono un posizionamento accurato fino a 0.003 in / ft e il nostro processo di rivestimento in PTFE producono dei gruppi che hanno una minore coppia di trascinamento e durano di più
Ottimizza il design scegliendo una soluzione con madrevite personalizzata
Perché le madreviti vengono scelte così spesso per le applicazioni lineari di precisione? Oltre alla lunga lista di vantaggi, vedremo anche come inserire questi componenti nelle specifiche applicazioni e progetti.
Presentatore: Saurabh Khetan, Product Line Manager - Madreviti, Thomson
Jeff Johnson, Ingegnere di Prodotto Viti di Thomson, sostiene che le viti a sfera e le madreviti a volte possono essere usate nelle stesse applicazioni. In particolare, le viti a sfera sono usate nelle applicazioni industriali che richiedono molto carico o durata mentre le madreviti sono usate in applicazioni più piccole e leggere. Tuttavia le madreviti sono altamente personalizzabili, con la possibilità di scambiare velocemente i passi, le dimensioni, e le configurazioni dei dadi. Normalmente il costo non è la motivazione primaria quando si sceglie una tecnologia con viti. Guardate questo video per imparare le differenze.
Qual è il motore migliore per la specifica applicazione a madrevite? Una corretta integrazione tra madrevite e motore può ridurre i costi, migliorare le prestazioni, rendere più semplice la manutenzione e offrire più flessibilità nella prototipazione. Tra gli approcci più comuni, si prevede la realizzazione di un accoppiamento esterno con l'albero, la fusione permanente o semi-permanente tra madrevite e albero motore e l'impiego di raccordi smontabili. Il presente articolo riporta le osservazioni più rilevanti nel mettere a confronto queste opzioni.
Ulteriori informazioniQuesto articolo risponde a cinque domande chiave sulle specifiche di applicazione delle madreviti per il motion lineare.
Ulteriori informazioniBSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Madreviti miniaturizzate | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB | |
Attuatore lineare con motore passo-passo | 11795 KB | |
Attuatore lineare con motore passo-passo | 4302 KB | |
Attuatore lineare con motore passo-passo | 4294 KB | |
Attuatore lineare con motore passo-passo | 3629 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | — | — | |
Gruppi madreviti - Misure metriche | — | — | |
Gruppi madreviti mini (diametro < 4 mm) | — | — | |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | — | — | |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | — | — | |
Chiocciole per madreviti mini (diametro < 4 mm) | — | — | |
VITI | |||
Madreviti - Pollici | — | — | |
Madreviti - Misure metriche | — | — | |
Madreviti mini (diametro < 4 mm) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].