Skip to content Skip to navigation
Attuatori lineari Electrak® XD

Attuatori lineari Electrak® XD

Inaugurando la nuova generazione di attuatori elettrici, la serie Electrak XD di Thomson è sufficientemente robusta per le applicazioni idrauliche pur essendo al contempo più intelligente, più compatta e più efficiente delle tecnologie della concorrenza. Oltre alla capacità (carichi fino a 25.000 N), la serie XD offre una protezione notevole dall'ingresso di contaminanti anche in caso di condizioni estreme e include funzionalità potenziate di controllo e diagnostica tramite comandi di bordo.

Stai pensando di passare da idraulico a elettrico? Contatta un product manager di attuatori Thomson per maggiori informazioni.

Panoramica

Specifiche delle prestazioni B055 B080 B160 B200 B250
Tensioni d'ingresso
(V CC)

Tolleranza
24 V cc (18-32)

Tolleranza
48 Vcc (36-60)

Tolleranza
24 V cc (18-32)

Tolleranza
48 Vcc (36-60)

Tolleranza
24 V cc (18-32)

Tolleranza
48 Vcc (36-60)

Tolleranza
24 V cc (18-32)

Tolleranza
48 Vcc (36-60)

Tolleranza
24 V cc (18-32)

Tolleranza
48 Vcc (36-60)

Lunghezza corsa min./max.: mm 1200 1200 1000 800 650
Carico dinamico max.: N (lbs) 5500 (1236) 8000 (1798) 16000 (3596) 20000 (4496) 25.000 (5620)
Carico statico max.: N (lbs) 11.000 (2472) 16.000 (3596) 32,000 (7193) 32,000 (7193) 32,000 (7193)
Velocità max. senza carico:
mm/s (in/s)

24 V 65 (2,56)

48 V 75 (2,95)

24 V 50 (1,97)

48 V 50 (1,97)

24 V 25 (0,98)

48 V 25 (0,98)

24 V 16 (0,63)

48 V 20 (0,79)

24 V 16 (0,63)

48 V 16 (0,63)

Velocità max. a pieno carico:
mm/s (in/s)

24 V 65 (2,56)

48 V 75 (2,95)

24 V 50 (1,97)

48 V 50 (1,97)

24 V 25 (0,98)

48 V 25 (0,98)

24 V 16 (0,63)

48 V 20 (0,79)

24 V 16 (0,63)

48 V 16 (0,63)

Corrente assorbita in
assenza di carico/a carico max.
24 V CC/30 A, 48 V CC/15 A 24 V CC/30 A, 48 VCC/15 A 24 V CC/30 A, 48 V CC/15 A 24 V CC/30 A, 48 V CC/15 A 24 V CC/30 A, 48 V CC/15 A
Ciclo di lavoro a pieno carico
a 25 ºC (77 ºF)
45% 45% 45% 45% 45%
Tipo di vite/chiocciola A ricircolo di sfere A ricircolo di sfere A ricircolo di sfere A ricircolo di sfere A ricircolo di sfere
Temperatura di esercizio: ºC (ºF)

da -40 a 85

(da -40 a 185)

da -40 a 85

(da -40 a 185)

da -40 a 85

(da -40 a 185)

da -40 a 85

(da -40 a 185)

da -40 a 85

(da -40 a 185)

Classe di protezione:
statico/dinamico

IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66
Coppia frenante: Nm (lbs) 0 0 0 0 0
Gioco assiale (max.): mm (in) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047)
Resistenza alla corrosione in nebbia salina (ore) 500 500 500 500 500
Peso attuatore kg

11,9 a 100 mm

23,4 a 1200 mm

11,9 a 100 mm

23,4 a 1200 mm

11,9 a 100 mm

21,3 a 1000 mm

11,9 a 100 mm

19,2 a 800 mm

11,9 a 100 mm

17,7 a 650 mm

 

Caratteristiche principali di Electrak XD:

  • Carichi statici/dinamici fino a 25000/32000 N
  • Corsa fino a 1200 mm
  • Velocità fino a 75 mm/s
  • Ciclo di lavoro fino al 100% in funzione della condizione di carico
  • Durata fino a 275000 cicli
  • Freno anti-inerzia interno
  • Smorzamento dei carichi d'urto opzionale
  • Override manuale in caso di caduta di tensione
  • Monitoraggio continuo e diagnostica
  • Elettronica di bordo
  • IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico)
  • Commutazione basso livello
  • Sistemi bus (CANopen® o SAE J1939)

Opzioni principali di Electrak XD:

  • LXX = Commutazione di segnale motore di basso livello
  • LXP = Commutazione di segnale motore di basso livello + Uscita retroazione di posizione
  • LLX = Commutazione di segnale motore di basso livello + Uscite di segnalazione fine corsa
  • LLP = Commutazione di segnale motore di basso livello + Retroazione di posizione + Uscite di segnalazione fine corsa
  • PLS = Commutazione di segnale motore di basso livello + Limiti di fine corsa programmabili
  • COO = CANOpen + Controllo velocità in circuito chiuso (include diagnostica, retroazione di posizione, segnalazione di sovraccarico più retroazione di forza statica e dinamica)
  • CNO = CANbus J1939 + Controllo velocità in circuito chiuso (include diagnostica, retroazione di posizione, segnalazione di sovraccarico più retroazione di forza statica e dinamica)

Applicazioni Electrak XD:

  • Veicoli a guida automatica
  • Treni logistici
  • Scalette di imbarco/piattaforme di lavoro
  • Elevatori per sedie a rotelle/ausili per disabili
  • Veicoli agricoli
  • Automazione generale
  • Linee di assemblaggio e stazioni di lavoro

Sfoglia i codici articolo Electrak XD
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top