Una linea di assemblaggio richiede un flusso costante di materiali verso punti di assemblaggio specifici lungo la linea. Un trasportatore sopraelevato è una soluzione pratica, poiché non occupa spazio sul pavimento, pur potendo trasportare i materiali ad ampie distanze. È inoltre possibile utilizzare un tale sistema quando è necessario posizionare l'attrezzatura di assemblaggio. La sfida principale è rappresentata dal ritmo rapido che caratterizza solitamente una linea di assemblaggio e che richiede che gli impianti siano leggeri, cosicché gli operatori possano spostare le attrezzature in modo rapido e preciso, riducendo i rischi di lesioni ed eccessivo affaticamento. Thomson ha creato una serie di prodotti e servizi innovativi per rispondere a questa sfida.
Il sistema Movorail
Il sistema Movorail è stato un pilastro dell'industria dell'automotive per più di vent'anni. Movorail è un sistema a rotaia di scorrimento modulare, leggero, che non richiede manutenzione, è disponibile in quattro misure e trasporta carichi fino a 600 kg per rotaia. Grazie alla modularità e all'ampia gamma di accessori, è possibile costruire qualsiasi tipo immaginabile di trasportatore o sistema a rotaia di scorrimento. È sufficiente montare alcuni attrezzi comuni per rendere il sistema facile da configurare e spostare in un altro luogo, se necessario.
Movorail con rotaia di scorrimento telescopica
In questo sistema Movorail viene montata una rotaia di scorrimento telescopica, in modo che possa portare un elettroutensile sopra al cofano di un'auto. Al termine del lavoro, è possibile ritornare alla posizione base, permettendo così il passaggio dell'auto.
Sistema di trasportatore Movorail
È possibile utilizzare quasi ogni tipo di trasportatore con le rotaie Movorail. I carrelli motorizzati possono portare fino a 600 kg. Inoltre, il sistema comprende curve, finecorsa e piattaforme rotanti che permettono di portare i materiali da luoghi diversi verso un punto di assemblaggio.
Dispositivi di sollevamento
Thomson dispone di varie unità progettate per le operazioni di sollevamento. In questo caso, l'unità di sollevamento telescopica Movoz Z3 è sospesa in un sistema Movorail. Il movimento di sollevamento è motorizzato, mentre i movimenti X e Y possono essere sia manuali sia motorizzati. In questa applicazione, l'operatore prende un motore dal sistema trasportatore con un attrezzo apposito montato sul fondo del gruppo di sollevamento, lo ruota di 180 gradi e lo posiziona all'interno del vano motore del telaio, il tutto mentre l'auto sul trasportatore continua a muoversi in avanti.