Skip to content Skip to navigation

Stai pensando di passare da idraulico a elettrico? Contatta un product manager di attuatori Thomson per maggiori informazioni.

Trova un prodotto

Selezionate il tipo di prodotto

Fino a 450 lbf
(fino a 2001 N)

Carico basso

Fino a 450 lbf (fino a 2001 N)

Da 450+ a 1500 lbf
(da 2001+ a 6672 N)

Carico medio

Da 450+ a 1500 lbf (da 2001+ a 6672 N)

Novità carichi più elevati!
Da 1500+ a 5600 lbf
(da 6672+ a 24910 N)

Carico elevato

Da 1500+ a 5600 lbf (da 6672+ a 24910 N)

Stufo di problemi idraulici?

Parla con un esperto Thomson della conversione in elettrico dei tuoi progetti di lavorazione

Fai clic qui
Conversione idraulica ILA
back to top