Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Pour ajuster un support de roulement sur une vis à billes, il faut d’abord qu’un palier à charge radiale soit usiné dans la vis. Le diamètre maximal du palier dépend de la géométrie de la vis. La partie de la vis usinée doit être suffisamment importante pour pouvoir fournir un épaulement contre lequel le roulement pourra s’appuyer. Le diamètre maximal recommandé pour le palier est généralement proche du diamètre à fond de filet des vis à billes.


Exemples d’extrémité usinée (haut) et d’extrémité usinée avec un corps de roulement installé (bas)

Pour pouvoir fixer une vis à billes sur un système d’entraînement, un manchon doit être usiné dans la vis. Lors de la commande d’un assemblage de vis à billes avec des corps de roulements ou d’une vis à billes avec un usinage d’extrémité standard, il est important de préciser si ce manchon est souhaité à une extrémité ou aux deux. Sur le schéma ci-dessus, la partie ombrée représente le manchon. Vous trouverez plus de détails sur l’usinage des extrémités dans le catalogue des produits ou dans les spécifications sur le Web.


Dimensions typiques pour l’usinage d’extrémité

Chez Thomson, nous proposons une gamme d’options d’usinage d’extrémité standard, mais nous usinons également des extrémités personnalisées correspondant à un schéma fourni par le client. Cette image est un schéma des dimensions typiques d’usinage d’extrémité qui dont nous devons disposer pour pouvoir usiner les extrémités. Il est possible d’usiner d’autres configurations à condition qu’elles soient clairement dessinées.

Thomson propose un usinage d’extrémité en usine

Rapidité d’exécution de l’usinage d’extrémité standard
Capacité de fabrication selon les schémas du client

Avantages

Usinage de qualité en une seule étape
Délai d’exécution rapide

Avantages

Un seul fournisseur
Un travail de qualité de la part de ceux qui ont l’expérience de l’usinage et du redressement des vis à billes
back to top