Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Configuration standard

  • Diamètre de vis de 10 et 12 mm
  • Longueurs de vis jusqu’à 1 800 mm
  • Écrous à billes avec interface de montage filetée (TSI), à bride (FSI) ou ronde (RSI)
  • Construction en acier au carbone
  • Système de retour de billes interne
  • Répétabilité des performances (jeu de 0,05 mm)
  • Précision du pas hélicoïdal de ± 52 μm/300 mm (T7)
  • Vis à billes – roulées de précision
  • Vis à billes – rodées de précision

Configurations en option disponibles

  • Revêtements personnalisés disponibles (chrome dense et fin)
  • Supports de roulements disponibles pour 12 mm seulement


Disponibilité des produits

back to top