Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


NEFF, métrique

  • Précision du pas hélicoïdal P3 (±12 µm/300 mm)
  • Précision du pas hélicoïdal P5 (±23 µm/300 mm)
  • Non préchargé et préchargé
  • Précharge à 1-3 % avec écrou simple 4 points
  • Précharge à 10 % avec écrou double en plusieurs configuration de montage
  • Disponible dans les configurations de montage DIN 69051 et Thomson

Avantage

  • Fonctionnement fluide
  • Frotteurs en caoutchouc nitrile-butadiène formé

Avantages

  • Qualité du rectifié au prix du roulé
  • Remplacement d’un montage DIN par un montage encastré
  • Bride intégrée
  • Frotteurs inclus

Hautes performances aux prix du roulé

back to top