Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Les vérins linéaires sont faciles à installer et à utiliser, ne nécessitent aucun entretien, ne présentent aucune fuite de fluide hydraulique et sont faciles à intégrer dans un processus automatisé. Une fois installés, ils fonctionnent de manière fiable dans les conditions les plus difficiles, année après année.


Composants d’un vérin type

De quoi se compose un vérin linéaire ?

Les principaux composants d’actionnement d’un vérin linéaire sont :
  • Moteur
  • Réducteur
  • Ensemble de vis
  • Tube de rallonge
Lorsque le moteur est alimenté, il fait tourner le réducteur. Le réducteur multiplie le couple et réduit la vitesse du moteur. Les engrenages font tourner une vis. L’écrou de la vis est fixé au tube de rallonge et se déplace vers l’intérieur ou vers l’extérieur selon le sens de rotation de la vis.

Le moteur fait tourner les engrenages qui font tourner la vis

De nombreux vérins comportent un frein à ressort à spires jointives qui retient la charge lorsque le moteur ne tourne pas. Le frein à ressort à spires jointives est mécanique et maintient la charge dans les deux sens, en tirant ou en poussant, sans alimentation.

Vis-mère et vis à billes

Certains vérins sont fabriqués à l’aide d’une vis-mère et d’autres à l’aide d’une vis à billes. Pour en savoir plus sur la différence, regardez la vidéo ci-dessous.

Vérins utilisant des vis à billes et une Vis-mère


back to top