Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Le cycle d’utilisation est fonction du temps de fonctionnement du moteur du vérin. Le respect des directives relatives au cycle d’utilisation de votre vérin permet de s’assurer que vous ne surchauffez pas le moteur et n’endommagez pas les composants du vérin.

Vous pouvez calculer le cycle d’utilisation de votre vérin de la manière suivante :

Cycle d’utilisation (%) = (temps de fonctionnement du vérin) / (temps de fonctionnement + temps d’arrêt)


Ainsi, si votre vérin fonctionne pendant 15 s puis se repose pendant 45 s pendant un cycle d’une minute, votre cycle d’utilisation est :


Cycle d’utilisation = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25 soit 25 %


Les valeurs de cycle d’utilisation varient. Veillez à vérifier les spécifications du produit. Certaines valeurs de cycles d’utilisation changent en fonction de la charge exercée sur le vérin. Cela est particulièrement vrai pour les vérins à courant continu. Lorsque la charge est un facteur dans le cycle d’utilisation, un tableau sera inclus dans les spécifications du produit à référencer.


Il existe également d’autres facteurs qui peuvent influencer le cycle d’utilisation d’un vérin, tels que la température ambiante, les caractéristiques de charge, l’état du vérin, etc.


Définir le cycle d’utilisation d’un actionneur linéaire

back to top