Exemples
Indice IP – Protection contre
IP45 – Objets solides de plus de 1,0 mm. Protégé contre les jets d’eau à basse pression
IP66 – Étanche à la poussière. Protégé contre les puissants jets d’eau (statiques/dynamiques)
IP67 – Étanche à la poussière. Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau (statique)
IP69k – Étanche à la poussière. Protégé contre les jets d’eau à haute pression et température (statique)