Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Série PC

Caractéristiques :
  • Type parallèle ou en ligne
  • Rallonge en acier inoxydable
  • Entraînement à vis à billes
  • IP65 en standard
  • Course jusqu’à 1 200 mm
  • Capacité de charge jusqu’à 6 000 N
  • Moteur exclu
  • Fourni avec kit de montage de moteur RediMount™
Tailles disponibles :
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Tableau des attributs


Vue en coupe de la série PC

Composants étiquetés sur le schéma :
1. Écrou à billes haute précision
2. Support d’écrou à billes
3. Lubrification monopoint
4. Rallonge en acier inoxydable
5. Vis de grand diamètre
6. Profilé extérieur lisse
7. Joint de rallonge
8. Adaptateur de tige principale en acier inoxydable


Montage du moteur série PC

Composants étiquetés sur le schéma :
9. Flasque pour moteur RediMount
10. Grand accouplement flexible
11. Bouchon d’étanchéité
12. Courroie synchrone extra large
13. Élément de serrage
14. Roulements de poulie montés à cheval
15. Grand boîtier
back to top