Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Exemple de série T

Série T (ECT sans moteur)

caractéristiques :
  • Kit adaptateur de montage pour moteur RediMount™ disponible en standard
  • Tube de protection extrudé en aluminium anodisé
  • Corps en aluminium anodisé
  • Tube d’extension en acier inoxydable
  • Peut s’installer dans tous les sens
  • Entraînement à vis à billes
  • Rails de guidage
  • Charge jusqu’à 60 000 N
  • Classe de protection IP65
  • Versions avec protection contre le lavage à grande eau
  • Accessoires de fixation en fonction du vérin hydraulique
Tailles disponibles :
  • T60
  • T90
  • T130

Tableau des attributs

Rainures en T

Les modèles T60, T90 et T130 possèdent des rainures en T sur toute la longueur du profil. Le modèle T60 possède deux rainures en T (une de chaque côté), contre quatre pour les autres modèles (deux de chaque côté). Des boulons à rainure en T adaptés sont disponibles.

Détail de rainure en T

back to top