Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les gammes de produits des séries ECT et T comportent un certain nombre d’accessoires de montage, de rétroaction et d’entraînement.

Accessoires de montage

Pour réussir à monter un vérin linéaire de précision, il faut sélectionner les options de montage et d’adaptateur appropriées. Il est possible de choisir parmi plusieurs options différentes. Les actionneurs ECT et T sont toutefois déjà équipés de trous de fixation et de rainures en T qui peuvent être utilisés.

Les accessoires de montage disponibles incluent :
  • Pieds de montage (T90/ECT90 et T130/ECT130)
  • Pinces de fixation à rainure en T (T-60 uniquement)
  • Kits tourillon
  • Adaptateurs pour joint sphérique
  • Flasques
Kits tourillon
Le client peut ajuster librement la position le long du profil. Il existe un kit de fixation à tourillons pour T60, à commander séparément.

L’accessoire à tourillon peut être monté sur l’unité en usine ou commandé séparément et ajouté plus tard. En cas de commande séparée, toutes les vis nécessaires à la fixation des tourillons à l’unité sont incluses.


Tourillons

Adaptateurs pour joint sphérique
L’option de joint sphérique peut être montée sur l’unité en usine ou commandée séparément. En cas de commande séparée, tous les éléments nécessaires à la fixation des joints sphériques à l’unité sont inclus. Les joints de type M incluent un bouchon graisseur.

Remarque : en cas de commande séparée d’un joint sphérique, s’assurer que l’extrémité du tube d’extension possède bien un adaptateur à filetage extérieur permettant de le fixer.

Joint sphérique

Accessoires de rétroaction - Capteur magnétique

Les capteurs magnétiques utilisés dans les actionneurs linéaires de précision se composent d’un interrupteur à lames souples moulé dans un boîtier en plastique. Un aimant installé à l’intérieur de l’actionneur se déplace d’avant en arrière avec le tube d’extension. L’aimant déclenche les capteurs magnétiques fixés à l’extérieur du tube de protection. Les capteurs existent en version normalement ouverts et normalement fermés.

Les capteurs magnétiques sont fixés directement dans les rainures de capteur situées de chaque côté du profil des unités. Ils n’ont pas besoin de fixations supplémentaires. Le capteur est maintenu en position par deux vis de blocage de taille M3.

Accessoires d’entraînement (série T)

Pour la série T (unités sans moteur), certains accessoires d’entraînement sont disponibles :
  • Entraînement par vis sans fin
  • Flasques d’adaptation
  • Réducteur à courroie
Réducteur à courroie
Un réducteur à courroie se compose d’une courroie de distribution qui se déplace entre deux roues dentées de diamètre différent. La différence entre les diamètres détermine le rapport de transmission. Les systèmes d’entraînement à courroie sont silencieux, ont une précision moyenne et ne nécessitent aucune maintenance. Cependant, la courroie est susceptible de casser en cas de surcharge.
back to top