Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Une variété de vérins ECT

Série ECT

Caractéristiques :
  • Tube de protection extrudé en aluminium anodisé
  • Corps en aluminium anodisé
  • Tube d’extension en acier inoxydable
  • Peut s’installer dans tous les sens
  • Entraînement à vis à billes
  • Rails de guidage
  • Charge jusqu’à 38000 N
  • Moteur CA asynchrone triphasé ou servomoteur CA sans balais
  • Moteur parallèle ou en ligne
  • Réducteur à courroie, réducteur planétaire ou entraînement direct
  • IP65 en standard
  • Vaste gamme d’options et accessoires
  • Versions avec protection contre le lavage à grande eau
  • Accessoires de fixation en fonction des caractéristiques standard du vérin hydraulique
Tailles disponibles :
  • ECT90
  • ECT130

Tableau des attributs

Rainures en T

Les modèles ECT ont quatre rainures en T (deux de chaque côté) sur toute la longueur de la glissière. Voir le diagramme ci-dessous pour plus de détails sur les dimensions de la rainure en T.

Des boulons à rainure en T sont également disponibles.

Détail de rainure en T

back to top