Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los números de pieza 2CA corresponden a guías lineales de ejes dobles con apoyos en los extremos y un refuerzo que conecta ambos ejes. El diseño aumenta el par y mejora drásticamente las características de flexión. Son ideales para usar en aplicaciones con apoyos en los extremos en las que se requiere mayor rigidez.

Características:
  • Rodamientos Ball Bushing Super Smart
  • Dos rieles guía paralelos prealineados con un refuerzo (soldados entre sí) para una instalación fácil y rápida.
  • Diseño horizontal o vertical
  • Tamaños en sistema imperial
  • Carro y apoyos en los extremos de color negro
  • Orificios de montaje roscados en el carro
  • Orificios de montaje pasantes abocardados en el apoyo del extremo
Componentes:
  • (1) carro integrado
  • (4) rodamientos Ball Bushing Super Smart abiertos
  • (1) ejes duales con refuerzo
  • (2) apoyos en los extremos

2CA. En la imagen de arriba, se muestra la configuración horizontal a la izquierda y la vertical a la derecha.

back to top