Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los números de pieza 1CA y 1PA corresponden a guías lineales con apoyo continuo. Las guías lineales con apoyo continuo permiten aplicaciones con carga descendente y lateral sin riesgo de flexión del eje.

Características:
  • Rodamientos Ball Bushing Super Smart
  • Longitudes de carrera arbitrariamente largas sin preocuparse por bordes de referencia mecanizados ni alineación de uniones a tope
  • Versiones resistentes a la corrosión para un rendimiento superior en entornos exigentes.
  • Las unidades 1CA son en sistema imperial, mientras que las 1PA son en sistema métrico
Componentes:
  • (2) rodamientos Super Smart abiertos con una de las siguientes opciones:
    • (2) chumaceras simples
    • (1) chumacera doble
  • (1) conjunto de riel de apoyo del eje

En la imagen anterior, el 1CA (sistema imperial) está a la izquierda y el 1PA (sistema métrico), a la derecha. Ambos se muestran con la opción de dos chumaceras simples.

Características del 1CA:

  • Tamaños en sistema imperial
  • Chumaceras y apoyos del riel de color negro
  • Orificios de montaje pasantes en la chumacera y el apoyo del riel

Características del 1PA:

  • Tamaños en sistema métrico
  • Chumaceras y apoyo del riel de color gris
  • Orificios de montaje roscados en la chumacera
  • Orificios de montaje pasantes en el apoyo del riel
back to top