Skip to content Skip to navigation

Mantenimiento

Los rodamientos Ball Bushing® de Thomson se envían con un aceite para evitar la corrosión (a menos que el cliente solicite lo contrario). El aceite para evitar la oxidación no es un lubricante adecuado para el uso. Antes de la instalación, se debe aplicar una pequeña cantidad de grasa o aceite a los rodamientos para que funcionen correctamente. La elección del lubricante depende de varios factores. Los siguientes son algunos lineamientos.

Aplicaciones generales: lubricante NLGI grado 2 tipo EP2 (presión extrema)
Aplicaciones de grado alimenticio: Thomson LinearLube (grasa sintética a base de teflón)

La frecuencia de lubricación dependerá de los siguientes factores:
  • El ciclo de trabajo
  • El entorno
  • El nivel de contaminación
  • Al menos una vez por año o cada 100 km de desplazamiento

Cómo lubricar los rodamientos

back to top