Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los números de pieza 1VA utilizan cojinetes FluoroNyliner en lugar de rodamientos Ball Bushing Super Smart. Los cojinetes FluoroNyliner son cojinetes lisos sin componentes de recirculación. Dado que no contienen elementos rodantes, estos cojinetes se pueden usar en ejes de acero inoxidable para lograr una mejor resistencia a la corrosión. Sin embargo, se requerirá una fuerza mayor para mover la carga en comparación con un conjunto similar que emplee rodamientos de bolas.

Características de los cojinetes FluoroNyliner:
  • Hechos de polímeros avanzados
  • Prácticamente inmunes a los ambientes con condiciones adversas, como lavados a presión e interferencia magnética.
  • Pueden usarse en aplicaciones de movimiento lineal y rotativo (los rodamientos de bolas no se pueden usar en aplicaciones de movimiento rotativo)
  • Pueden operar a temperaturas entre -240 °C (-400 °F) y 270 °C (550 °F)
  • Tamaños en sistema imperial
  • Chumaceras y apoyos del riel de color negro
  • Orificios de montaje pasantes en la chumacera y el apoyo del riel
Componentes:
  • (2) cojinetes FluoroNyliner con una de las siguientes opciones:
    • (2) chumaceras simples
    • (1) chumacera doble
  • (1) conjunto de apoyo y ejes de acero inoxidable con una de las siguientes opciones:
    • (1) conjunto de riel y eje
    • (1) eje y (2) bloques de apoyo en los extremos

1VA. En la imagen de arriba, se muestra la opción de dos chumaceras simples a la izquierda y la opción de una chumacera doble a la derecha.

back to top