El ciclo de trabajo del actuador se puede calcular de la siguiente manera:
Ciclo de trabajo (%) = (tiempo activo del actuador)/(tiempo activo + tiempo inactivo)
Si el actuador funciona durante 15 s y luego permanece inactivo durante 45 s (1 min en total), el ciclo de trabajo es el siguiente:
Ciclo de trabajo = (15 s) / (15 s+ 45 s) = 15 / 60 = 0,25 o 25 %
El ciclo de trabajo máximo varía de un producto a otro. No olvide consultar las especificaciones de su producto. En algunos casos, el ciclo de trabajo máximo depende de la carga del actuador. Esto vale especialmente en el caso de los actuadores de CC. Cuando la carga es un factor relevante para el ciclo de trabajo máximo, las especificaciones del producto incluyen una tabla de referencia.
También hay otros factores que pueden afectar el ciclo de trabajo de un actuador, como la temperatura ambiente, las características de la carga, el estado del actuador, etc.