Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

IP es la sigla de International Protection (código internacional de protección). La calificación IP es una medida de la protección de un elemento contra el ingreso de polvo y líquido.

Introducción a las clasificaciones IP y cómo se aplican a los actuadores


Significado de la clasificación IP

La clasificación IP se compone de dos números. Consulte el desglose en la tabla siguiente. El significado del primer número se indica en la primera columna y el del segundo número, en la segunda columna.

Tabla de clasificaciones IP

Ejemplos

Clasificación IP Protección contra

IP45Objetos sólidos de tamaño mayor a 1,0 mm; chorros de agua de baja presión

IP66Polvo; chorros de agua potentes (ensayos estático y dinámico)

IP67Polvo; inmersión temporal (ensayo estático)

IP69kPolvo; chorros de agua de alta presión y alta temperatura (ensayo estático)


Ejemplos de IP66 frente a IP69k

Test your knowledge
back to top