Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Ejemplos de la Serie T

Serie T (ECT sin motor)

Características:
  • Las unidades vienen de fábrica con un kit adaptador para montaje de motores RediMount™
  • Tubo cobertor de aluminio extruido y anodizado
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Tubo de extensión de acero con cromado duro
  • Puede instalarse en cualquier dirección
  • Transmisión de husillo de bolas
  • Guías de deslizamiento
  • Carga de hasta 60 000 N
  • Clase de protección IP65
  • Versiones protegidas contra el lavado a presión
  • Accesorios de montaje conformes con las normas de cilindros hidráulicos
Disponibles en los siguientes tamaños:
  • T60
  • T90
  • T130

Tabla de atributos

Ranuras en T

Los modelos T60, T90 y T130 tienen ranuras en T que van a lo largo de todo el perfil. El T60 tiene dos ranuras en T (una a cada lado), mientras que los otros modelos tienen cuatro (dos a cada lado). También se ofrecen pernos adecuados para las ranuras en T.

Detalle de una ranura en T

back to top