Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Las Series ECT y T incluyen diferentes acciones de montaje, retroalimentación y transmisión.

Accesorios de montaje

Para poder montar un actuador lineal de precisión, se deben seleccionar las opciones adecuadas de montaje y de adaptación. Hay varias opciones para escoger. Sin embargo, los actuadores ECT y T vienen con orificios de montaje y ranuras en T que se pueden usar.

Los siguientes son algunos de los accesorios de montaje disponibles:
  • Patas de montaje (T90/ECT90 y T130/ECT130)
  • Abrazaderas de montaje para ranuras en T (solo T-60)
  • Kits de muñones
  • Adaptadores de articulación esférica
  • Bridas
Kits de muñones
El cliente puede ajustar libremente la posición a lo largo del perfil. Hay un kit de soporte de muñones independiente disponible para el T60.

El accesorio de muñones puede venir instalado de fábrica en la unidad o pedirse por separado para agregar más tarde. Si se piden por separado, se incluyen todos los tornillos necesarios para fijar los muñones a la unidad.


Muñones

Adaptadores de articulación esférica
La opción de articulación esférica puede venir instalada de fábrica con la unidad o pedirse por separado. Si se pide por separado, se incluyen todos los componentes necesarios para fijar las articulaciones esféricas a la unidad. Las articulaciones tipo M incluyen una boquilla de engrase.

Nota: Si pide una articulación esférica por separado, asegúrese de que el extremo del tubo de extensión tenga un adaptador de rosca externo para poder montarla.

Articulación esférica

Accesorio de retroalimentación: sensor magnético

Los sensores magnéticos usados en los actuadores lineales de precisión consisten en un interruptor de láminas incorporado en una carcasa plástica. El actuador, por su parte, tiene montado un imán que se desplaza hacia delante y hacia atrás junto con el tubo de extensión. El imán activa los sensores magnéticos, instalados en la parte exterior del tubo cobertor. Los sensores vienen en configuraciones normalmente abiertas y normalmente cerradas.

Los sensores magnéticos se instalan directamente en las ranuras a ambos lados del perfil de la unidad. No requieren un soporte de montaje adicional. El sensor se asegura en su lugar con dos tornillos de bloqueo M3.

Accesorios de transmisión (Serie T)

En las unidades de la Serie T (unidades sin motor), se ofrecen algunos accesorios de transmisión:
  • Engranaje de husillo sin fin
  • Bridas adaptadoras
  • Correa de transmisión
Correa de transmisión
Una correa de transmisión es una correa de distribución entre dos poleas de diferente diámetro. La diferencia entre los diámetros determina la relación de transformación. Las correas de transmisión son silenciosas, tienen una precisión media y no requieren mantenimiento. Sin embargo, la correa puede romperse en caso de sobrecarga.
back to top