Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Una variedad de actuadores ECT

Serie ECT

Características:
  • Tubo cobertor de aluminio extruido y anodizado
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Tubo de extensión de acero con cromado duro
  • Puede instalarse en cualquier dirección
  • Transmisión de husillo de bolas
  • Guías de deslizamiento
  • Carga de hasta 38 000 N
  • Motor asincrónico trifásico de CA o servomotor de CA sin escobillas (brushless)
  • Motor paralelo o en línea
  • Engranaje de correa, engranaje planetario o transmisión directa
  • Grado de protección IP65 de fábrica
  • Amplia gama de opciones y accesorios
  • Versiones protegidas contra el lavado a presión
  • Se ofrecen accesorios de montaje conformes con las normas de cilindros hidráulicos
Disponibles en los siguientes tamaños:
  • ECT90
  • ECT130

Tabla de atributos

Ranuras en T

Los modelos ECT tienen cuatro ranuras en T (dos a cada lado) que abarcan todo el largo del costado. Para obtener detalles sobre las dimensiones de las ranuras en T, consulte el siguiente diagrama.

También se ofrecen pernos para las ranuras en T.

Detalle de una ranura en T

back to top