Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Serie PC

Características:
  • Diseño paralelo o en línea
  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Transmisión de husillo de bolas
  • Grado de protección IP65 de fábrica
  • Carrera de hasta 1200 mm
  • Capacidad de carga de hasta 6000 N
  • El motor no se incluye
  • Viene con un kit de montaje de motor RediMount™
Disponibles en los siguientes tamaños:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Tabla de atributos


Vista transversal de una unidad de la serie PC

Componentes rotulados en el diagrama:
1. Tuerca de bolas de alta precisión
2. Transportador de la tuerca de bolas
3. Único punto de lubricación
4. Tubo de extensión de acero inoxidable
5. Husillo de gran diámetro
6. Perfil exterior suave
7. Sello del tubo de extensión
8. Adaptador de vara de acero inoxidable macho


Montaje del motor en unidades de la Serie PC

Componentes rotulados en el diagrama:
9. Brida para motor RediMount
10. Acoplamiento grande y flexible
11. Tapón de sellado
12. Correa de distribución extraancha
13. Elemento de sujeción
14. Cojinetes de polea montados en la parte superior
15. Carcasa grande
back to top