Rolamentos de Bloco de Descanso

Para auxiliar no suporte a cargas de serviço leve a serviço pesado e otimizar a precisão, os rolamentos lineares Thomson vêm com uma instalação de fábrica que permite diversas configurações de bloco de descanso, a fim de se adaptar aos requisitos da sua aplicação.

Qual configuração de bloco de descanso é a melhor para sua aplicação?

Os blocos de descanso para rolamentos lineares RoundRail Thomson oferecem autoalinhamento e maior tolerância de paralelismo reduzido, em comparação aos guias de trilho quadrado. Eles também permitem uma instalação mais fácil e econômica, sem comprometer importantes requisitos de desempenho. Os rolamentos de blocos de descanso podem ser instalados com suportes contínuos ou nas extremidades, suportam bem cargas momentâneas e oferecem arrasto baixo e excelente suavidade.

Veja abaixo as configurações de bloco de descanso disponibilizadas pela Thomson com propriedades baseadas em nossa seleção de rolamentos lineares RoundRail. A maioria das configurações pode ser combinada, com algumas exceções. Por exemplo, está disponível um modelo padrão fechado, gêmeo e ajustável.

Aberto ou Fechado. Blocos de descanso abertos são voltados ao uso com eixos de suporte contínuo, enquanto blocos de descanso fechados são destinados a aplicações com suporte nas extremidades. 

Bearing

Simples ou Gêmeo. Todos os blocos de descanso vêm com Rolamento Linear Ball Bushing® instalado. Blocos de descanso simples contêm um rolamento linear, enquanto blocos de descanso gêmeos são mais compridos e contêm dois rolamentos lineares. 

single or twin pillow block bearing

Ajustável ou Não ajustável. Rolamentos de bloco de descanso também estão disponíveis com carcaças ajustáveis ou fixas, e com carcaças não ajustáveis. Os blocos de descanso ajustáveis têm um parafuso de ajuste, ou vários parafusos, no caso de um bloco de descanso gêmeo, que permite ajustar a folga radial (ou jogo) entre o eixo e o rolamento linear. 

Adjustable or Non-Adjustable Pillow Block Bearings

Padrão, Flangeado ou Montagem lateral. Blocos de descanso padrão são instalados com a superfície de montagem paralela ao eixo. Blocos de descanso flangeados também estão disponíveis para os casos em que a superfície de montagem é perpendicular ao eixo. Blocos de descanso com montagem lateral são blocos de descanso abertos em que a superfície de montagem está a 90 graus dos blocos padrão. 

Standard, Flanged, or Sidemount pillow block bearings

Como escolher um bloco de descanso Thomson

Rolamentos lineares e guias: princípios básicos para engenheiros de design

Como usar blocos de descanso ajustáveis para otimizar a precisão

Guias e rolamentos lineares: aplicações de design

TREINAMENTO SOBRE ROLAMENTOS DE BLOCO DE DESCANSO

BLOCOS DE DESCANSO

Os blocos de descanso estão disponíveis em várias configurações diferentes.

  • Aberto ou fechado
  • Simples ou gêmeo
  • Ajustável ou não ajustável
  • Padrão ou flangeado

Todos os blocos de descanso vêm com uma bucha instalada. Todos os blocos de descanso são fornecidos com limpadores, a menos que haja especificação contrária.

SAIBA MAIS
ROLAMENTOS DE BLOCO DE DESCANSO AJUSTÁVEL

Os blocos de descanso ajustáveis são projetados de modo que a folga possa ser alterada por meio do ajuste do bloco de descanso. O vídeo a seguir mostra as etapas para configurar um bloco de descanso ajustável a fim de reduzir a folga.

SAIBA MAIS
MANUTENÇÃO

Os rolamentos Thomson Ball Bushing® e RoundWay® são fornecidos com óleo anticorrosivo (a menos que haja especificação contrária). O óleo anticorrosivo não é um lubrificante adequado para o uso. Antes da instalação, os rolamentos precisam receber uma pequena quantidade de graxa ou óleo para funcionar corretamente. A escolha do lubrificante depende de diversos fatores.

 

Algumas orientações gerais para ajudar na escolha entre as opções de lubrificantes disponíveis:

  • Óleo de máquina ou graxa de baixa viscosidade é adequada para cargas leves e altas velocidades
  • Graxas NLGI 1 ou 2 são adequadas para cargas e velocidades médias
  • Cargas elevadas podem exigir uma graxa com um aditivo EP2. EP significa "pressão extrema" e usa aditivos especiais para impedir que a graxa se rompa sob altas pressões. Esse tipo de graxa dá aos eixos de aço uma aparência opaca
  • OThomson LinearLube® é adequado para a maioria das aplicações industriais e tem aprovação da FDA
SAIBA MAIS